橫向供能係統能量傳輸保護拖鏈

水平佈線電線電纜,節省成本

指引水平系統

橫向供能係統能量傳輸保護拖鏈
  • 不支援
  • 無切屑沉降
  • 模組化系統,料號少
  • 比許多鋼鏈更具經濟實惠
  • 可使用開放式導槽系統
  • 切屑可能會掉落

基本毛茸茸®

封閉式供能係統,適合長期行程
  • 低維護系統長達 100m
  • 防止天氣和污垢
  • 標準化、模組化設計
  • 輕鬆壁掛式安裝
  • 可選用落地式安裝或吸頂式安裝

微毛茸茸®

緊湊型水平供能係統
  • 鏈條在特殊凹槽中安全引導
  • 可透過固定控制櫃控制系統
  • 加速度高達 50m/s²
  • 工作速度可達6m/s
  • 資料速率高達 10 Gbit/s
  • 空間要求低

水平行程超過1000米

水平供能係統,行程極長
  • 1000公尺以上的長行程
  • 所有電線電纜和頂部的平行導向
  • 沒有不必要的接口
  • 負載高達100kg/m
  • 行程噪音低
  • 滾動情況下能源效率高 能量傳輸保護拖鏈
  • 能量傳輸保護拖鍊和電線電纜產品使用壽命長達10年以上
  • 適用於所有應用,例如涉及暴露於風、天氣、污垢、化學品和散裝材料的應用
  • 電線電纜和控制台的快速安裝和改造
3D CAD 入口網站

3D CAD 門戶

igus®能量傳輸保護拖鏈系統的優勢

  • 對電線電纜溫和
  • 重量輕、模組化、穩定、安靜、易開啟
  • 在一個系統中傳導能源、數據、光纖電纜、石油和空氣
  • 可線上配置
  • 可預測的產品壽命
  • 輕鬆、低維護、安裝簡單
  • 大型標準目錄

igus®的替代電線電纜承載系統

能量傳輸保護拖鏈系統取代馬達電纜捲軸

能量傳輸保護拖鏈系統取代電軌系統

能量傳輸保護拖鏈系統取代電纜懸吊系統

智慧工程塑膠

適用於所有e-chain®的產品終身監控

  • 新的感測器技術可以測量插針/孔連接的磨損程度百分比
  • 透過清晰測量產品壽命降低成本 - 避免過早更換e-chain system®
  • 透過系統HMI或本地網路輸出產品使用壽命資訊和警告訊息
  • 透過新開發的 LoRa 模組傳輸感測器和動態數據

精選應用實例

長行程的線材保護系統

褐煤挖土機 – 輸送裝置

污水廠能量傳輸保護拖鏈系統

basic flizz ®代替電線電纜捲軸

食品業能量傳輸保護拖鏈系統

食品工業中的 micro flizz ®

igus ®能量傳輸保護拖鏈的所有應用範例

更多關於能量傳輸保護拖鏈的信息

耐彎運動電線電纜
前往耐彎曲電纜店
igus®能量傳輸保護拖鏈的實驗室測試
前往測試實驗室頁面
igus®能量傳輸保護拖曳鏈的線上工具
前往工具概觀
下載能量傳輸保護拖鏈目錄
訂購免費印刷目錄

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Gorden Lai
賴家政 Gorden Lai

協理/能量傳輸保護拖鏈

+886 921 683 107聯繫我們

出貨及諮詢