降低組裝時間

縮短組裝時間高達 88 %。這是我們的工作。

使用能量鏈系統減少組裝時間

拖鏈的「方便保養」的10個技巧

"選擇電子鏈® 時,在維護方面應該考慮什麼?"

E4Q - 易於打開的能量鏈

快速開啟能源鏈:

自動滑軌可節省 88% 的安裝時間

取代匯流排系統

組裝工具可節省更多時間

使用預組裝系統,節省更多組裝時間

readycable 線束電纜

readycable® 可優化採購流程並縮短組裝時間

模組化接頭

使用可插拔電子鏈節省 80% 的組裝時間®

即裝即用的能源供應系統

組裝能源供應: readychain®

現成鏈架

組裝運輸架: readychain® 架

交鑰匙電纜載體系統

減少工作步驟,大幅提高生產力

我們的客戶怎麼說?

降低組裝時間

立即節省組裝時間

電子鏈 技術提升,成本下降
額外的節省方式

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Gorden Lai
賴家政 Gorden Lai

協理/能量傳輸保護拖鏈

+886 921 683 107聯繫我們

出貨及諮詢