能源鏈 - 技術術語和定義

縮寫 說明:單位
α旋轉角度 [°]
ΔM中心點偏差 [mm]
a加速度[m/s2
AR外半徑能量鏈 (適用於扭轉鏈®) [mm]
Ba外寬 [mm]
Bi內寬 [mm]
BRa 導槽外寬 [mm]
BRi 導槽內寬 [mm]
D e-chain® 外徑超出部分 [mm]
D2長行程滑行應用超出部分 [m]
FLB安全下垂限值內的懸空長度 [mm]
FLG懸空直線行程長度 [mm]
FLU拖鏈下端運行之懸空應用 [mm]
FLP預計無支撐長度 [m] [mm]
FL90側面安裝應用 [m] [mm]
FL最大最大管線裝配負載 [kg/m]
H標稱間隙高度 [mm]
H2彎曲半徑餘量 (移動端較低時) [mm]
hae-chain® 外部連結高度 [mm]
HF實際安裝高度 [mm]
hi內高 [mm]
HRa導槽外高 [mm]
HRi導槽內高 [mm]
IR內半徑電子鏈®[mm]
K用於計算電子鏈長度的彎曲半徑附加元件 [mm]
K2若安裝點降低,可增加彎曲半徑 (長途旅行) [mm]
LK電子鏈®-長度 [mm]
n鏈節數 [1]
n星期一安裝套件數量 (左/右) [1]
nRi導槽套件數量 (左/右) [1]
R彎曲半徑[mm]
RBR反向彎曲半徑 [mm]
S 行程[mm]
S/2行程長度的一半 [mm]
T電子鏈® 節距[mm]
v 速度[m/s]
X1內部機械極限 (twisterchain) [mm]
X2外半徑電子鏈® 包括 自由空間 [mm]

公式

公式說明:
LK = S/2 + Ke-chain®® -長度,所有安裝類型,固定端位於 行程中心,除了圓周運動和大多數 長行程 (適用於 FLGFLB) [m].
LK = S/2 + ΔM + K e-chain®® -長度,固定端位於 行程路徑中心之外 (適用於 FLGFLB 和 ΔM)
LK = [sup]S[sup]/2 + K2[m] e-chain®® -長度適用於長行程,固定端位於行程中心點
SFLB = 2 * FLB 最大行程長度限值,安全下垂應用
SFLG = 2 * FLG 最大行程長度限值,拖鏈無下垂應用
BRI ≥ Ba + 5 最小導槽寬度
HRI ≥ 2 * ha 滑行應用導槽的最小高度
K = R * π + (2 x T) 增加彎曲半徑

開啟原理

"便捷"設計
不可開啟
拉鍊原理
橫桿沿外徑兩側開啟

可從兩側沿外半徑打開的橫桿

橫桿可沿內徑和外徑拆卸
可從兩側沿內半徑打開的橫桿

可從兩側沿內半徑打開的橫桿

蓋板沿外半徑移除
採用"簡易" 設計,可輕鬆從兩側填料

安裝類型的圖示

無支援的移動類型
滑動式
旋轉機芯
懸掛式機芯
站立式運動
之字形運動
運動類型旋轉 90
自承式下軌道
預計無支撐長度 FLP

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Gorden Lai
賴家政 Gorden Lai

協理/能量傳輸保護拖鏈

+886 921 683 107聯繫我們

出貨及諮詢