範例 3:經過測試、測試、測試! "能源鏈中的百萬雙行程"

測試滑翔應用

長期使用的 Profibus 工業電纜

使用壽命的差異

目錄詳情測試樣本"A" 兩線制 Profibus 電纜測試樣本"B" igus® chainflex® CFBUS.001
橫斷面(2xAWG24)C(2 x 0.25 mm2)C
保證預期壽命min. 4.0 百萬循環嘗試確定
彎曲半徑> = 60 mm85毫米
直徑8.0 mm8.5 mm
目錄資料2002 年貿易展攤位2002 年貿易展攤位

設計與材料

高彈性元件外殼

測試參數
旅遊:S = 5.0 公尺
速度約V = 3.5 m/s
加速度約 a = 7.5 m/s2
半徑約55 公釐
測試中的雙擊數
測試中的雙擊數
元件外殼破損
元件外殼破損

新產品:UL 和 CSA 認證

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Vincent Chiang
江明政 Vincent Chiang

協理/耐彎曲電線電纜 & 預裝配電纜

+886 911 284 889聯繫我們

出貨及諮詢