拖鏈中的 PVC 電線電纜:我們是電線電纜專家

擁有 30 多年的經驗,經過無數測試和滿意的客戶

並非所有 PVC 都是一樣的:有關 PVC 電線電纜的更多資訊

你可知道?第一條 chainflex 耐彎曲電纜是 PVC 電線

chainflex 耐彎曲電纜 CF1 控制電纜
AWB
這個想法的誕生是為了開發拖鏈中移動應用的特殊性能產品範圍。CF1系列的第一款具有PVC外護套的耐彎曲電纜是與科隆大學合作開發的。 拖鏈選用聚氯乙烯( PVC )作為外護套材料,推出首個系列電線電纜,因其優異的耐磨損技術規範、阻燃性和良好的可客製化。這種電線電纜的另一個特點是短節距芯線編織成束的原理,這種原理至今仍然很典型,避免了磨損和「起螺旋」。

Katharina Wielpütz

chainflex® 高柔性電纜 業務開發經理

PVC 的優點:

chainflex PVC 耐彎曲電纜...在拖鏈中具有非常好的耐磨損特性!

耐磨性能

chainflex PVC 耐彎曲電纜 ...在 +5°C 至 +70°C 溫度的應用中使用壽命更長

溫度範圍

chainflex PVC 耐彎曲電纜 ...擁有完美的 PVC 聚合物,可用於拖鏈

PVC 混合物

chainflex PVC 耐彎曲電纜 ...即使受到少量油的影響也能持久耐用

耐油

立即訂購免費樣品

我們的 PVC 電線電纜

PVC 控制電纜

CF130
  • 可提供隔離網和無隔離控制電纜
  • 由12根芯線與芯線編織成束,長使用壽命
  • 阻燃特性,不含矽

PVC 數據電纜

CF211
  • 可提供帶隔離網和無隔離數據電纜
  • 電磁相容安全性高
  • 三種不同的鉸合類型
  • 阻燃特性,不含矽

PVC 伺服電纜

CF110.UL.H
  • 提供總屏蔽和線對單獨屏蔽
  • 高耐磨性
  • 阻燃特性,不含矽

PVC 匯流排電纜

CFBUS
  • 適用於所有常見匯流排系統(例如 Profibus、Interbus、Profinet、乙太網路、CAN 匯流排)
  • 高耐磨性
  • 阻燃

PVC 馬達電纜

CFLG-LB
  • 透過優化屏蔽實現最大電磁相容性保護
  • 低電容絕緣材料
  • 阻燃特性,不含矽

PVC 混合電纜

CF220.UL.H
  • 根據知名製造商標準(SIEMENS、SEW 和 Bosch)設計
  • 適合中等負載
  • 阻燃特性,不含矽

PVC 測量系統電纜

CFBUS
  • 根據公認的製造商標準設計(B&R,SIEMENS,SEW 和 Bosch Rexroth)
  • 阻燃特性,不含矽

PVC 光纜電纜

CFLG-LB
  • 適用於每個匯流排系統
  • Gradient 光纖電纜
  • GOF 多模光纖
  • 最大電磁相容保護
  • 阻燃特性,不含矽

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Vincent Chiang
江明政 Vincent Chiang

協理/耐彎曲電線電纜 & 預裝配電纜

+886 911 284 889聯繫我們

出貨及諮詢