乘客登車橋

旅客登機橋(空橋)

igus®

用於旅客登機橋的產品

  • 保護電纜和軟管
  • 節省安裝空間,縮短電纜長度(可替代飾帶)
  • 行走距離可達 800 公尺或更遠
  • 鏈節可快速打開和拆卸,安裝簡便
  • 採用特別優化的 igus® 高性能塑膠,磨損程度低
  • 高穩定性、纜線友好的圓形橫桿
  • 內部模組化系統可延長使用壽命
  • 產品種類繁多,幾乎適用於所有應用
  • 可針對特殊應用提供特殊材料 可提供多種配件庫存
  • 圓弧運動可達 7000
E4.1L
  • 25 年經驗 - 4 年保固
  • 最大範圍的 1,354 種纜線,適用於資料、匯流排和混合系統
  • 無須計算切割成本
  • 可計算使用壽命
  • 可進行各種移動:水平、垂直、扭轉
  • 可自由選擇樣式
  • 獨特的 CFRIP® 技術可節省 50% 的剝線時間
  • 有庫存,1 公尺長度以上可於 24 小時內提供
chainflex 電纜 CF270.UL.D

成功應用實例

配備能量鏈的旅客登車橋

科隆/波恩機場的現代化能源鏈系統

乘客登車橋下方的能量鏈

電子鏈® 取代猶他州機場的纜索

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Profile
台灣易格斯有限公司 igus® Taiwan Company Ltd+886 4 2358 1000聯繫我們

出貨及諮詢