沖壓廠的能源供應系統

成功案例

E-Chain Automotive Strohtmann

在高速金屬板送料系統中安全導引能量

來自 Mithras Holding GmbH 的拋物面反射鏡

擋泥板軋延機中的精密免維護軸承

沖壓廠
  • 我們為您的系統進行最佳化規劃,以保證最長的使用壽命和提高系統可用性
  • 改造您現有的機器
  • 將狀態監控或預測性維護加裝到 igus 產品上
  • 我們的能量鏈也可提供現成的系統,例如:橫桿送料機、第七軸
  • 安裝後:定期檢查和維護您的能量鏈和狀態監控系統
  • 在生命週期結束時,我們會回收能量鏈並進行再利用

適用產品

E6 拖鏈系統

電子鏈系統 E6

  • 適用於高速和高加速度
  • 高穩定無支撐,低震動
  • 運轉極為安靜:46dB(A) 取決於速度
chainflex CF113.D

測量系統電纜 CF113.D

  • 適用於極高負載
  • 彎曲半徑可達 7.5 x d
  • 阻燃、抗缺口
  • 耐油和冷卻劑
  • PUR 外護套,不含 PVC
chainflex CF27.D

伺服電纜 CF27.D

  • 適用於極高負載
  • 特殊的線對屏蔽,使束線速度提高 30
  • 彎曲半徑可達 7.5 x d
  • PUR 外護套,不含 PVC
triflex ® R 全裝配拖鏈

纏繞軟管套件

E4Q 拖鏈

電子鏈系統 E4Q

  • 無需工具即可開啟或關閉
  • 可選購噪音抑制裝置,使操作更安靜
  • 節省材料,重量更輕
智慧型塑膠 EC.P 和 EC.B

電子鏈狀態監控

  • 傳感器 EC.P 用於推/拉力監控
  • 傳感器 EC.B 用於初始階段的破損偵測

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Profile
台灣易格斯有限公司 igus® Taiwan Company Ltd+886 4 2358 1000聯繫我們

出貨及諮詢