igus拖鏈在堆高機、跨運車、空貨櫃搬運機和吊具中的應用

工業車輛上的電纜和電纜引導系統應該如何選擇呢?

  • undefined ▼
  • undefined ▼
  • undefined ▼
  • undefined ▼

用於貨櫃裝卸的拖鏈

貨櫃搬運車在港口用紅色載具搬運藍色貨櫃。

用於貨櫃裝卸的電纜

空櫃堆高機在貨櫃港堆疊彩色貨櫃。

用於貨櫃裝卸的拖鏈

igus E4.1 電纜拖鏈,用於港口與工業應用。

E4/輕型- 重量輕且緊湊

E4.1L - 堅固且易組裝

E4Q - 堅固耐用

E2.1 拖鏈
igus E2.1 拖鏈搭配展開的產品橫幅與彩色電纜。

免費訂購E2.1拖鏈樣品


多條彩色 chainflex 控制電纜,具有不同的導體結構。

用於貨櫃裝卸的電纜

chainflex控制電纜CF9和CF10

igus chainflex CF9 電纜剖面,內部為多芯絞合結構。

chainflex動力電纜CF37/38和CF330/340

chainflex®耐彎曲馬達電纜

chainflex匯流排電線電纜CFBUS

chainflex CFBUS 匯流排電纜,內部為多芯結構。

chainflex同軸電纜CFKOAX

Chainflex 控制電纜,具多芯結構與屏蔽層。

UL認證

抗 UV

igus chainflex 保固與 UL 認證的 4 年保固,57 個月。

保固

應用實例:用於伸縮臂的安全電纜導向裝置

堆高機以吊臂吊起貨櫃。
Stinis LONG-TWIN 吊具安裝在起重機上。
紅色跨式運輸車將貨櫃吊起,背景是天空。

在業界最大的測試實驗室中接受了真實應用的測試