用於管道和 BOP 處理系統的能量鏈和電纜

鑽油平台搭配電纜拖鏈與兩個 igus 元件細節圖。

走秀用能量鏈和電纜

高架走道上的拖鏈與電纜,位於工業輸送設備旁。
igus 拖鏈呈彎曲迴圈形狀。

e-chain® E4.80

  • 內部分隔模組化系統可將您的電纜使用壽命增加多達 4 倍
  • 適用於長距離傳輸,最遠可達 400 公尺,填充重量最高可達 80 公斤/公升
igus 能源鏈系統的鏈節載體,帶有多個封閉線槽。

e-chain® E4.56

  • 模組化的內部分隔系統可將您的電纜使用壽命提高 4 倍之多
  • 適用於長距離傳輸,最遠可達 400 公尺,填充重量最高可達 62 公斤/公升
CF27 電纜,顯示內部結構與屏蔽層。

伺服電纜 CF27

  • 適用於最高負載
  • 幾乎無限制的耐油性 (根據 DIN EN 50363-10-2)
  • 阻燃及抗紫外線
CF112電纜,帶不鏽鋼編織層和絕緣層。

數據線 CF112

  • 滿足最高要求
  • 幾乎無限制的耐油性 (根據 DIN EN 50363-10-2)
  • 阻燃及抗紫外線
CF78-UL 電纜,具有編織屏蔽和外護套的剖面圖.

控制電纜 CF78.UL

  • 適用於高負載
  • 幾乎無限制的耐油性 (根據 DIN EN 50363-10-2)
  • 阻燃及抗紫外線

管子處理器的能量鏈和電纜

鑽井設備在桅桿上配有 igus 電纜導向系統,用於油氣應用。
igus 能源鏈系統的鏈節載體,帶有多個封閉線槽。

e-chain® E4.56

  • 模組化的內部分隔系統可將您的電纜使用壽命提高 4 倍之多
  • 適用於長距離傳輸,最遠可達 400 公尺,填充重量最高可達 62 公斤/公升
CF112電纜,帶不鏽鋼編織層和絕緣層。

數據線 CF112

  • 滿足最高要求
  • 幾乎無限制的耐油性 (根據 DIN EN 50363-10-2)
  • 阻燃及抗紫外線
CF35 電纜,帶有屏蔽編織層與外露導線。

馬達電纜 CF35.UL

  • 適用於極高負載
  • 幾乎無限制的耐油性 (根據 DIN EN 60811-404)
  • 阻燃及抗紫外線

BOP 處理系統的能源鏈

BOP 起重機搭配 igus 拖鏈,用於石油與天然氣產業。
  • 模組化的內部分隔系統可將您的電纜使用壽命提高 4 倍之多
  • 適用於長距離傳輸,最遠可達 400 公尺,填充重量最高可達 62 公斤/公升

成功案例

離岸鑽井船,配有鑽塔和起重機,航行在平靜海面上。

裝備指板的能量鏈

igus 海事與鑽井平台離岸應用拼圖。

... 及其他成功案例

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Profile
台灣易格斯有限公司 igus® Taiwan Company Ltd+886 4 2358 1000聯繫我們

出貨及諮詢