風力渦輪機的能源供應系統和軸承

使用範圍

帶有運動塑料標記的風力渦輪機
帶有運動塑料標記的風力渦輪機
轉子鎖中的滑動軸承
  • 靜態壓力高達 200 MPa,動態壓力高達 140 MPa
  • 耐磨且尺寸穩定
刀片角度調整系統中的滑動軸承
  • 靜態壓力高達 200 MPa,動態壓力高達 140 MPa
  • 耐磨且尺寸穩定
方位制動器中的 iglidur 棒料板
  • 模壓或注塑件
  • 高耐磨性與耐壓性
iglidur棒料板的方位角
  • 極高的耐磨性
  • 低摩擦係數
  • 對污垢不敏感
風力發電機中的 e 環
  • 模組化系統,易於打開
  • 堅固的 PU 外殼提供防撞保護
RBR 旋轉葉片和方位角調整系統中的旋轉能量供應
  • 適用於高填充重量和密閉空間
  • 旋轉角度可達 900

風力渦輪機的其他產品

扭轉電纜

可扭轉電纜

  • 適用於 +/- 180° 的扭轉應用,電纜長度為 1 公尺
  • 4 年保固
twisterband拖鏈

旋轉帶

  • 旋轉運動高達 7,000°
  • 旋轉速度高達 180°/s
  • 模組化且容易填充
機械手臂專用拖鏈 triflex R

多軸能量鏈

  • 定義彎曲半徑
  • 每個鏈節 +/- 10° 扭轉
  • 高拉伸力吸收
iglidur Q3E
  • 適用於極端負荷
  • 注塑成型,成本效益高
風力渦輪機維修平台

成功運用

風力渦輪機維修平台


在測試實驗室進行實際使用測試

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Joe Yen
顏僑佑 Joe Yen

產品副理/高速成長事業部

+886 966 671 838聯繫我們

出貨及諮詢