塑膠棒料

超過 40 種材料可供您應用

多種顏色和形狀的塑膠棒料堆疊在一起。

您可以在此頁面上找到什麼

免潤滑加工零件的 CNC 服務

多種形狀與顏色的塑膠半成品與 CNC 零件組合。

我們的圓棒/板材目錄系列

圓棒 barstock,標示直徑和長度的量測箭頭。

圓棒材

barstock 板材,帶有虛線切割線。

板材

  • 1,000 x 610 mm
  • 500 x 610 mm
  • 500 x 300 毫
Barstock tube,帶有長度測量箭頭。

空心棒材

barstock 板材,帶有虛線尺寸標示。

板材

條料板材,帶有切割或分段標記線。

耐磨工程塑膠板材

藍色塑膠型材,附尺寸標註。

自訂規格尺寸

  • 由我們的 iglidur® 材料製成的耐磨耗鏈條導軌
  • 根據您的要求量身定制的特殊解決方案
  • 客製鏈條導軌
  • 無需潤滑和維護

手冊& 樣品盒

Halbzeuge 樣品盒,盒蓋打開並展示材料樣品。

圓棒/板材樣品盒

igus 半成品型錄,展示產品種類與應用範例。

圓棒/板材手冊

igus CNC Design Guide,翻開的頁面介紹公差與應用範例。

CNC 設計指南

為什麼要使用 iglidur 製成的圓棒/板材?

我們的耐磨膠帶

所有表面的組裝友好保護

iglidur 耐磨片、耐磨零件 tribotape A160

Tribo-Tape A160 卷裝藍色膠帶。
  • 符合 FDA 規範
  • 低摩擦係數
  • 耐磨耗
  • 易切割尺寸

iglidur 耐磨片、耐磨零件 tribotape V400

Tribo-Tape 卷成捲狀並展開成條狀。
  • 極其耐磨耗
  • 非常耐媒材
  • 可長時間承受高達 +200°C
  • 易於切割尺寸

iglidur 耐磨片、耐磨零件tribotape B160

Tribo-Tape 卷材,黑色帶材捲起。
  • 低摩擦係數
  • 耐磨耗
  • 易切割尺寸

iglidur tribotape W160

Tribo-Tape W160 白色捲材。
  • 低摩擦係數
  • 易於切割尺寸

全球超過 250,000 名客戶依賴 iglidur 材料

兩名男子站在一台配有 iglidur 元件的農業機械旁。

samo 機械工業有限公司

各產業總覽,展示 igus 在車輛、機械、運動器材與工業設備中的應用。

...以及更多成功案例

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Joe Yen
顏僑佑 Joe Yen

產品副理/高速成長事業部

+886 966 671 838聯繫我們

出貨及諮詢