變更語言 :

產品線不斷擴展,新增了 dryspin DS10x5-RH,使節距 10 毫米直徑的產品規格更加完整。所有 dryspin® 高導程螺桿均可客製化加工。請在線上配置它們或將您的圖紙發送給我們,我們會在短時間內為您提供報價。

全新的 dryspin 螺桿螺母由圓棒材製成,具有圓柱形、法蘭或扁平緊湊型版本。

全新的 dryspin 射出成型螺母,包括圓柱形和法蘭形兩種版本。包括扁平緊湊型

通用替換件帶來成本節省!採用 iglidur JPF 材料製成的螺母的特點是其在法蘭上具有多種緊固方式。射出成型確保高精度和負載能力。如需更多特定應用或技術細節,請造訪我們的網站或聯絡我們的專家。產品系列擴展五種尺寸,直徑範圍為 12-32 毫米。

全新的 dryspin 尺寸 DS32x32。所有 dryspin 高導程螺桿都可以客製化加工。立即線上配置或將您的圖紙寄給我們。

我們新推出的棒材螺母也提供 dryspin 尺寸 DS32x32。

由 iglidur JPF 製成的螺母現在有許多其他尺寸可供選擇。除了我們熟悉的 10mm 直徑尺寸外,現在還有 6.35mm 和 8mm 直徑可供選擇。

全新的 dryspin 尺寸 DS16x5-LH 和 DS16x10-LH。所有 dryspin 高導程螺桿都可以客製化加工。立即線上配置或將您的圖紙寄給我們。

我們由圓棒材製成的螺母現在還提供新的 dryspin 尺寸 DS16x5-LH 和 DS16x10-LH。

全新的 dryspin 射出成型螺桿螺母,包括圓柱形或法蘭版本(含扳手平面)由於更小的製造公差和圓齒形狀,確保安靜運行。驅動無需潤滑油

由 iglidur JPF 製成的螺母,特點是其在法蘭上有多種緊固方式。射出成型確保高精度和負載能力。iglidur JPF 材料特別環保,因為它不含 PTFE 並經過 PFAS 測試,這些特性使螺母非常適合需要考慮高機械要求和環境方面的應用。

新的預緊型螺桿螺母以最小的軸向間隙和最高的定位精度令人信服。它是零背隙螺母的經濟實惠替代方案,非常適合小節距,這是 SHT-PL 久經考驗的預緊原理。

為了減少軸向間隙,最精確的解決方案之一是零背隙螺母,它由多個組件組成,並在磨損過程中自動調節。它特別適用於高導程的螺桿驅動,以便快速調節小負載。零背隙螺桿螺母新增兩種尺寸(DS3.5x1 和 DS4x2.4)。

全新的 dryspin 尺寸 DS6.35、DS8 和 DS12 x 25。反向螺桿將旋轉運動轉換為線性運動,它們由帶有右側螺紋和左旋螺紋的螺桿組成。我們正在擴展 dryspin 產品範圍,新增直徑 6.35 毫米、8 毫米以及尺寸為 DS12x25 的規格。兩根旋轉方向不同的螺桿透過銷釘連接的加工端相互連接,由於其類型,它們可以節省空間並為格式調整提供彈性。

新款 DS32x5 特別適合用於我們新款 SLR 線性滑台。 DS6.35x25.4擴展具有左旋螺紋的高導程螺桿的產品範圍。

新型 dryspin 螺桿螺母採用棒材製成,有圓柱形、法蘭形和扁平扳手形三種版本,具有以下優點:

高導程螺桿是我們的 dryspin 系列的一部分,專為快速且有效率的應用而設計。提供從 DS3.5x1 到 DS25x5 的螺紋尺寸。
此外,螺桿產品系列提供小型螺距,具有熟悉的 dryspin 優勢:

dryspin 高導程螺桿技術是基於免潤滑和免維護線性技術的原理,我們採用的螺桿技術,其規格和幾何形狀與工程塑膠螺母和螺桿完美匹配,可確保效率高達 82%,使用壽命比傳統螺桿槓驅動延長 30%:

dryspin 高導程螺桿技術是基於免潤滑和免維護線性技術的原理。我們的螺桿技術的規格和形狀與工程塑膠螺母和螺桿相匹配,保證了高達 82% 的效率,並且使用壽命比傳統的解決方案延長 30%。

螺桿系統是所有 DIY 3D 列印機的核心零件,它們確保列印機的精確定位,無需維護且耐用。
我們使用的 iglidur R 螺桿螺母材質不需要 PTFE,該材料安全、耐用、可預測使用壽命且減震。

所有 dryspin 螺桿均可客製化加工。請在線上配置它們或將您的圖紙發送給我們,然後,我們可以提供快速報價。

我們的螺桿技術的規格和形狀與工程塑膠螺母和螺桿相匹配,保證了高達 82% 的效率,並且使用壽命比傳統的解決方案延長 30%。新型 dryspin®螺桿螺帽由棒材製成,有圓柱形、法蘭形或緊湊型兩面法蘭型:

射出製程帶來更長的使用壽命,更嚴格的製造公差帶來更平穩的運作。在此了解射出成型工程塑膠替代金屬滾珠螺桿的優勢。我們的 dryspin 射出成型螺桿螺母現在有兩種新尺寸可供選擇。

高導程螺桿是我們的 dryspin 系列的一部分,專為快速且有效率的應用而設計。螺紋尺寸從 DS4x2.4 到 DS18x100 均可提供。 此外,高導程螺桿產品系列提供小螺距和具有眾所周知的 dryspin® 優勢。
減少設計時間並優化您的螺桿技術的採購流程。

dryspin 高導程螺桿技術是基於免潤滑和免維護線性技術的原理。我們的螺桿技術的規格和形狀與工程塑膠螺母和螺桿相匹配,保證了高達 82% 的效率,並且使用壽命比傳統的解決方案延長 30%。

dryspin 高導程螺桿技術是基於免潤滑和免維護線性技術的原理。我們的螺桿技術的規格和形狀與工程塑膠螺母和螺桿相匹配,保證了高達 82% 的效率,並且使用壽命比傳統的解決方案延長 30%。

預緊功能螺母以最小的軸向運動和最大定位精度令人印象深刻,它是零背隙螺母的經濟實惠替代方案,非常適合小節距。這是 SHT-PL 久經考驗的預緊原理。

▲ 精進技術:
新的螺桿支撐塊設計,四種新尺寸,方便安裝螺桿驅動
簡單組裝
▼ 降低成本:
針對射出成型優化的高效能型
與市售相同連接尺寸的金屬螺桿支撐塊相比,成本最多可節省 60%。
本研究將增強塑膠塊與金屬夾緊環和 iglidur® 滑動軸承結合使用,形成固定軸承版本;而浮動軸承版本則僅使用塑膠塊和 iglidur® 專用滑塊。它們具有 1:1 的安裝尺寸,作為金屬螺桿支撐塊。

▲ 精進技術:
新的螺桿支撐塊設計,四種新尺寸,方便安裝螺桿驅動
簡單組裝
▼ 降低成本:
針對射出成型優化的高效能型
與市售相同連接尺寸的金屬螺桿支撐塊相比,成本最多可節省 60%。
本研究將增強塑膠塊與金屬夾緊環和 iglidur® 滑動軸承結合使用,形成固定軸承版本;而浮動軸承版本則僅使用塑膠塊和 iglidur® 專用滑塊。它們具有 1:1 的安裝尺寸,作為金屬螺桿支撐塊。

▲ 精進技術:
高效率
標準版採用更嚴格的製造公差,運作更穩定。
由於圓齒幾何設計,操作更安靜
▼ 降低成本:
線上配置螺桿
即時顯示價格
無需專業 CAD 知識即可進行螺桿加工
憑藉獨特的 dryspin 螺桿技術,比傳統螺桿具有更高的效率和更長的產品使用壽命。耐腐蝕、100% 免潤滑和免保養。 我們的 dryspin 螺桿現在有兩種新尺寸可供選擇。

▲ 精進技術:
圓柱型或帶法蘭的螺桿螺母
由於製造公差更緊密,運行更順暢
由於圓齒幾何圖形,操作更安靜
▼ 降低成本:
100% 免潤滑和免維護
比金屬螺母的成本效益高出 50.9%
免費線上工具,可計算產品使用壽命和即時顯示價格
與傳統的螺桿驅動相比,效率高達 82%,磨損降低 25%。在此了解免上油工程塑膠替代金屬滾珠螺桿的優勢。我們的工程塑膠螺母現在有兩種新的 dryspin® 螺紋節距可供選擇。

▲ 精進技術:
圓齒幾何設計,運轉安靜
射出成型製程,延長產品使用壽命
標準版製造公差更嚴格,運轉更順暢
▼ 降低成本:
經濟實惠的射出成型生產
100% 無潤滑和免保養
成本效益比金屬螺母高達 50.9%
由於射出成型工藝,更長的使用壽命,由於更嚴格的製造公差,運行更順暢。在這裡探索射出成型工程塑膠替代金屬滾珠螺桿的優勢。 我們的 dryspin 射出成型螺桿螺母現在有兩種新尺寸可供選擇。

▲ 精進技術:
零背隙螺母的經濟實惠替代方案
永久降低軸向間隙,實現高定位精度
SHT-PL 經過驗證的預緊功能原理
▼ 降低成本:
100% 免潤滑、免保養
由於兩側軸向間隙均可自動調節,因此無需進行維護工作。
新的預緊型螺桿螺母以最小的軸向間隙和最高的定位精度令人信服。它是零背隙的具有成本效益的替代方案,非常適合小節距,這是 SHT-PL 久經考驗的預緊原理。典型應用包括 3D 列印機。

▲ 精進技術:
DIN103 的替代方案
標準版採用更嚴格的製造公差,運作更平穩
圓弧齒形設計,運作更安靜
▼ 降低成本:
線上配置螺桿
即時顯示價格
無需專業 CAD 知識即可進行螺桿加工
憑藉獨特的 dryspin 螺桿技術,比傳統螺桿具有更高的效率和更長的產品使用壽命。耐腐蝕、100% 免潤滑和免保養。 我們的 dryspin 螺桿現在有四種新尺寸可供選擇。

▲ 精進技術:
DIN103 的替代方案
標準版採用更嚴格的製造公差,運作更平穩
圓弧齒形設計,運作更安靜
▼ 降低成本:
100% 免潤滑和免維護
比金屬螺母的成本效益高出 50.9%
免費線上工具,可計算產品使用壽命和即時顯示價格
與傳統的螺桿驅動相比,效率高達 82%,磨損降低 25%。在此了解免上油工程塑膠替代金屬滾珠螺桿的優勢。我們的工程塑膠螺母現在有四種新的 dryspin 螺紋間距可供選擇。

▲ 精進技術:
替代 DIN103
由於射出成型工藝,產品使用壽命更長
由於更嚴格的製造標準公差,操作更順暢
▼ 降低成本:
經濟實惠的射出成型生產
100% 無潤滑和免保養
成本效益比金屬螺母高達 50.9%
由於射出成型工藝,更長的使用壽命,由於更嚴格的製造公差,運行更順暢。在這裡探索射出成型工程塑膠替代金屬滾珠螺桿的優勢。 我們的 dryspin 射出成型螺母現在有四種新尺寸可供選擇。

▲ 精進技術:
擴展馬達螺桿的尺寸範圍
可直接連接至 drylin® E 馬達
傳輸更高扭矩
▼ 降低成本:
無需額外配置
免費的線上工具,具有產品使用壽命計算
無需專業 CAD 知識即可線上進行螺桿加工
採用獨特的 dryspin 螺桿技術,比傳統馬達螺桿更高的效率和產品使用壽命更長。耐腐蝕,100% 免潤滑和免保養。我們用於 drylin E 馬達的 dryspin 馬達螺桿,現在有十二種尺寸可供選擇,並具有以下技術規範。

▲ 精進技術:
擴大馬達螺桿的尺寸範圍,
可直接連接至 drylin E 螺桿馬達
▼ 降低成本:
無需額外配置
無需專業的 CAD 知識即可進行螺桿加工
免費產品使用壽命計算工具
由於獨特的 dryspin 高導程螺桿技術,比傳統螺桿具有更高的效率和產品使用壽命更長。馬達螺桿的標準規格包括 DS6.35x2.54 到 DS14x25 以及 TR08x1.5 至 TR12x6P3 等即裝即用的螺紋尺寸。因此,我們為 drylin E 型馬達提供的精密加工馬達螺桿共有 24 種尺寸可供選擇。

▲ 精進技術:
零背隙螺母的經濟實惠替代方案
永久降低軸向間隙,實現高定位精度
SHT-PL 經過驗證的預緊功能原理
▼ 降低成本:
100% 免潤滑、免保養
由於兩側軸向間隙均可自動調節,因此無需進行維護工作。
新的預緊型螺桿螺母以最小的軸向間隙和最高的定位精度令人信服。它是零背隙的具有成本效益的替代方案,非常適合小節距,這是 SHT-PL 久經考驗的預緊原理。典型應用包括 3D 列印機。

▲ 精進技術:
軸向力更高達 500N
無負載
零背隙原理可實現終身最小軸向間隙。
▼ 降低成本:
由於自調零背隙原則,無需維護工作
免費的線上工具,可計算產品使用壽命
效率高達 82%
為了減少軸向間隙,最精確的解決方案之一是零背隙螺母,它由多個組件組成,並在磨損過程中自動調節。它特別適用於高導程的螺桿驅動,以便快速調節小負載。零背隙螺桿螺母有六種新尺寸可供選擇。

▲ 精進技術:
符合 EN45545 危害等級 3 的要求
適用於鐵路車輛,無需額外文件
▼ 降低成本:
與金屬解決方案相比的成本優勢
適用於危害等級 HL 3
可預測的產品使用壽命
我們的 J350 螺母現已通過 EN45545 Hazard Level 3 防火標準認證。因此,我們提供多種尺寸,特別是用於軌道技術。對於重量不超過 500 克的零組件,它們都經過 R24 規定的測試。

▲ 精進技術:
由於不對稱螺紋,產品使用壽命延長高達 30%
由於圓齒形幾何設計,操作安靜
▼ 降低成本:
100% 免潤滑和免保養,與金屬螺母相比,經濟實惠高達
50.9%
我們的工程塑膠螺母現在提供兩種新的 dryspin 高導程螺紋節距:

▲ 精進技術:
效率高達 82%
低噪音、減震
▼ 降低成本:
100% 免潤滑和免保養,與金屬螺母相比,經濟實惠高達
50.9%
我們的型號:

▲ 精進技術:
比傳統螺桿長 30% 的產品使用壽命
由於圓齒幾何設計,降低噪音和減震
▼ 降低成本:
用於客製化螺桿配置的線上工具
即時顯示價格
■ 經驗證
可預測的線上產品使用壽命
經測試:比傳統螺桿少 25% 的磨損
縮短設計所需的時間,並最佳化螺桿技術的採購流程。

▲ 精進技術:
高速運行更順暢
安靜無振動
▼ 降低成本:
射出成型生產經濟實惠
免保養由於自潤滑的螺桿螺母
我們的型號:
► 圓柱螺母
► 法蘭螺母
► 圓柱射出成型螺母
► 帶法蘭的射出成型螺母
►所有設計也可提供扳手平面

▲ 精進技術:
新設計用於安全、簡便連接螺桿
連接尺寸與標準魚眼球頭螺紋相同
▼ 降低成本:
經濟實惠的射出成型版本
多變設計,適用於所有 Ø 14/16 和 18/20 螺紋
■ 經驗證:
可線上預測產品使用壽命
● 永續發展:
由於工程塑膠製成的輕量化且低慣性
專利的不對稱螺紋,經久耐用

▲ 精進技術:
優化側邊角度,效率高達 2.5 倍
100% 免潤滑且免保養
磨損減少高達 25%
▼ 降低成本:
經濟高效的滾珠螺桿替代方案
可線上預測產品使用壽命
新尺寸:
DS6.35x2.54 LH、DS12.7x12.7、DS10x3, DS16x10, DS20x5

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net