精進技術

改善技術採用乾式螺桿® 導螺桿技術

100% 免上油

100% 不銹鋼

重量減少 88

使用壽命延長 30

100% 免上油

100% 無潤滑

螺紋尺寸
圓柱型螺桿螺母

圓柱型導螺桿螺帽

前往線上商店
法蘭型螺桿螺母

凸緣
導螺桿螺帽

前往線上商店
帶扳手平面的圓柱形

圓柱型導螺桿螺帽

前往線上商店
法蘭型螺桿螺母帶扳手平面

凸緣螺紋螺帽

前往線上商店
導螺杆

導線螺絲

前往線上商店
法蘭型螺桿螺母

配件& 特殊設計

前往線上商店

應用範例

充填系統
  • 需要什麼? 乾淨的裝瓶,不一定要無菌,但一定要非常乾淨,而且系統整體重量要低。
  • 要求: 無塵室適用性、免潤滑、免維護、重量輕、精度高、可用性快
  • 材料: iglidur ® 材料 W300 製成的梯形導螺母,AISI 304 材料製成的 梯形導螺杆 ,drylin® - 微型 導軌
  • 產業: 醫療技術
液體處理實驗室設備
  • **需要什麼?**igus® 產品極為乾淨的應用,以及高效率和快速的進料速度
  • **要求:**適合衛生敏感區域、免潤滑、免維護、低摩擦係數、高螺距、節省空間、快速且易於更換、輕量、精確、快速可用、節省成本
  • **材質:**drylin® 梯形螺紋主軸由 1.403 不鏽鋼製成,drylin® 梯形導螺桿螺帽由 iglidur® 高性能塑膠製成

100% 免上油

100% 無腐蝕

乾式旋轉® 材料選擇

iglidur J
iglidur J200
iglidur®  W300
iglidur J350
iglidur J
iglidur J
iglidur J200

應用範例

截止閥
  • **需要什麼?**無錯誤製程技術
  • **要求:**免維護& 無潤滑劑、耐化學性
  • **材料:**免維護的 iglidur® 材料
  • **產業:**製程工程
  • **客戶的成功:**我們的導向螺桿技術和滑動軸承可確保軸承點完美運作
水平調整裝置
太陽能電池板
  • **需要什麼?**在極端環境條件下順利運作
  • **要求:**對污垢不敏感、免維護、移動順暢
  • **產業:**太陽能技術
  • **客戶成功案例:**drylin® 導向螺桿技術和 igubal® 調心滑動軸承可確保在極端溫度以及風、水、污垢和灰塵的影響下完美運行。

重量減少 50

重量減少 88

法蘭引線螺帽

應用範例

微型 3D 印表機
充填系統
  • **需要什麼?**乾淨的裝瓶,不一定要無菌,但一定要非常乾淨,而且系統整體重量要低。
  • **要求:**無塵室適用性、免潤滑、免維護、重量輕、精度高、可用性快
  • 材料: iglidur® W300 製成的梯形導螺母、AISI 304 材料製成的梯形螺紋主軸、drylin® 微型導軌
  • **產業:**醫療技術

使用壽命增加 30

使用壽命增加 30

乾式旋轉® 技術

dryspin 高導程螺桿技術

免上油螺母

引線螺帽線上商店

螺桿

引線螺絲線上商店

配件和特殊幾何形狀

配件線上商店

免費乾杯® 樣品

  • 免潤滑免保養
  • 效率更高
  • 非對稱性使使用壽命更長
  • 耐介质
  • 圓形齒的幾何形狀使運行時低噪音、無振動
  • 使用壽命可線上計算
磨損測試

磨損測試:新測量方法 Ds10x3

dryspin

使用其他 igus® 產品改善您的技術& 降低成本

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Rick Chen
陳浩瑋 Rick Chen

產品副理/免上油滑軌系統

+886 905 605 685聯繫我們

出貨及諮詢