基本 FLIZZ® 封閉式導引系統

基本 flizz® 一覽

基本 flizz 封裝指南

系統的優勢

  • 低維護系統,最遠傳輸距離可達 100 公尺
  • 防風雨、防污染
  • 具成本效益的封閉式完整解決方案
  • 標準化與模組化設計
  • 延伸橫桿提供多種定位選項,安裝簡易
  • 纜線長度可比鑲嵌式纜線縮短 50%,淨空高度更低,且無纜線站
  • 纜線在任何時候都以定義的彎曲半徑導引,拉力由電子鏈吸收®
  • 纜線不會鉤住、卡住或撕裂
  • 無滑環接點 (例如馬達鼓)
  • 可隨時輕鬆改裝電纜或軟管
  • 降低電力成本 - 由刮刀直接驅動,不需要額外的驅動器(例如電動滾筒)
  • 可選配移動端臂(例如,作為與刮刀架的機械連接)。
  • 提供 2 種尺寸,每種尺寸都有 HD 版本,可提供更高的拉力/推力
  • 3500 v2 和 3500 HD 可選配滾子電子鏈® ,行走距離可達 200 m 或更遠。

可調式活動端臂

適用於基本 flizz® 系統的可調式活動端臂

使用中的基本 flizz

其他應用範例

普勞恩的初級澄清池

初級澄清池中的基本 flizz 系統長度為 58 米

班伯格污水處理廠的沉砂池

班貝格污水處理廠的基本 flizz 系統

普勞恩 ZWAV 污水處理廠的初級澄清器

基本 Flizz 系統,包括移動端臂

適用於每座廢水處理廠的智慧型技術

基本 flizz 智慧型塑膠

全天候監控污水處理廠的狀況

污水處理廠中的智慧型塑膠

安裝服務

igus® 安裝服務

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Michael Berteit
Michael Berteit

Verkaufsleiter Engineering Projekte und Montage Service

+49 2203 9649 7439聯繫我們

出貨及諮詢