能源鏈 - 技術術語和定義

縮寫 說明:單位
α旋轉角度 [°]
ΔM中心點偏差 [mm]
a加速度[m/s2
AR外半徑能量鏈 (適用於扭轉鏈®) [mm]
Ba外寬 [mm]
Bi內寬 [mm]
BRa 導槽外寬 [mm]
BRi 導槽內寬 [mm]
D e-chain® 外徑超出部分 [mm]
D2長行程滑行應用超出部分 [m]
FLB安全下垂限值內的懸空長度 [mm]
FLG懸空直線行程長度 [mm]
FLU拖鏈下端運行之懸空應用 [mm]
FLP預計無支撐長度 [m] [mm]
FL90側面安裝應用 [m] [mm]
FL最大最大管線裝配負載 [kg/m]
H標稱間隙高度 [mm]
H2彎曲半徑餘量 (移動端較低時) [mm]
hae-chain® 外部連結高度 [mm]
HF實際安裝高度 [mm]
hi內高 [mm]
HRa導槽外高 [mm]
HRi導槽內高 [mm]
IR內半徑電子鏈®[mm]
K用於計算電子鏈長度的彎曲半徑附加元件 [mm]
K2若安裝點降低,可增加彎曲半徑 (長途旅行) [mm]
LK電子鏈®-長度 [mm]
n鏈節數 [1]
n星期一安裝套件數量 (左/右) [1]
nRi導槽套件數量 (左/右) [1]
R彎曲半徑[mm]
RBR反向彎曲半徑 [mm]
S 行程[mm]
S/2行程長度的一半 [mm]
T電子鏈® 節距[mm]
v 速度[m/s]
X1內部機械極限 (twisterchain) [mm]
X2外半徑電子鏈® 包括 自由空間 [mm]

公式

公式說明:
LK = S/2 + Ke-chain®® -長度,所有安裝類型,固定端位於 行程中心,除了圓周運動和大多數 長行程 (適用於 FLGFLB) [m].
LK = S/2 + ΔM + K e-chain®® -長度,固定端位於 行程路徑中心之外 (適用於 FLGFLB 和 ΔM)
LK = [sup]S[sup]/2 + K2[m] e-chain®® -長度適用於長行程,固定端位於行程中心點
SFLB = 2 * FLB 最大行程長度限值,安全下垂應用
SFLG = 2 * FLG 最大行程長度限值,拖鏈無下垂應用
BRI ≥ Ba + 5 最小導槽寬度
HRI ≥ 2 * ha 滑行應用導槽的最小高度
K = R * π + (2 x T) 增加彎曲半徑

開啟原理

"便捷"設計
不可開啟
蓋板沿外半徑移除
triflex® R 完全封閉
拉鍊原理
橫桿沿外徑兩側開啟

可從兩側沿外半徑打開的橫桿

橫桿可沿內徑和外徑拆卸
triflex R -"簡易" 設計;只需將纜線壓入即可
可從一側沿內半徑打開
可從兩側沿內半徑打開的橫桿

可從兩側沿內半徑打開的橫桿

可從兩側打開 - 蓋子可沿外半徑從一側打開
triflex R - 採用"簡易" 設計的輕型版本;只需將纜線壓入即可。
可從外半徑的一側打開
蓋板沿外半徑移除
採用"簡易" 設計,可輕鬆從兩側填料
triflex R - 配備扣鎖機構的變體

安裝類型的圖示

無支援的移動類型
滑動式
旋轉機芯
懸掛式機芯
站立式運動
之字形運動
運動類型旋轉 90
水平/垂直移動類型
機芯類型並排
合併運動類型
自承式下軌道
預計無支撐長度 FLP

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Gorden Lai
賴家政 Gorden Lai

協理/能量傳輸保護拖鏈

+886 921 683 107聯繫我們

出貨及諮詢