直接來自製造商的能量傳輸保護拖鍊和能量傳輸保護拖鏈系統

Energy chains online shop

能量傳輸保護拖鏈配置

e-chain 具數位配置與 igus 產品保固資訊。

能量傳輸保護拖鏈 wiki

運動類型

電纜導引系統,橘色 e-chain 線拖鏈與圓形模組正在運動。

什麼是能量傳輸保護拖鏈?

有哪些能量傳輸保護拖鏈?

電纜拖鏈的塑膠鏈節與連接件。

小能量傳輸保護拖鏈

igus 拖鏈,帶軟管支架與連接元件。

中型能量傳輸保護拖鏈

電纜拖鏈,帶有多個鏈節和黑灰色連接元件。

大型拖鏈

e-chain 模組,帶黑色電纜護套和連接法蘭。

機器人專用

電纜拖鏈模組,配有可開啟上蓋與線槽。

防止污垢和切削屑

P4.1 拖鏈系統,具有多排鏈節與電纜導引。

長行程

拖鏈搭配紫外線、降雨與機械負載圖示。

適用於特殊環境

igus iSet 概覽,展示線性與旋轉能量傳輸產品範例。

完整拖鏈套組

三種不同款式的拖鏈並排展示。

所有拖鏈及配件

igus 產品保固:最長 4 年保固。
igus 拖鏈在筆電上以 360° 方式檢視產品配置器中的模型。
多芯電纜與屏蔽結構,供線上商店使用。

讓我們激勵您 - 來自現實世界的應用實例

大型電纜拖鏈系統,許多拖鏈懸掛於工業裝置中。

HUNGEXPO 多功能廳

readychain 能源供應系統安裝於多塵工業廠房中的重型天車上。

Slab transport crane from BANG

機械與設備中拖鏈應用範例拼貼圖。

All applications with energy chains

"After ten years of operation, we can say that we have had very good experiences with the product. Particularly in terms of durability. Operation and maintenance are kept to a minimum. We content ourselves with a visual inspection, and so far its operation has been outstanding."

Dirk Eickmeyer

Wasser- und Schifffahrtsamt (Water and Shipping Authority) Wilhelmshaven

We were convinced by the fact that the entire energy chain system is very compact. On the other hand, the plastic chain is much lighter compared to a steel chain. You need lesser forces to pull them from one end of the bridge to the other.

Joury van Gijseghem

Project Manager DEME

Since its delivery, the igus energy supply system has been running smoothly and required only minimal maintenance. As a result, we have saved enormously on labour and materials.

Zhang Quan

Head of the SWS development department

Wherever the maintenance-free and lubrication-free products from igus can be used, I install them. They are affordable, durable, simple and work even in dirty environments.

Ingmar Roosileht

Board member and Mechanical Engineer, Aramet OÜ

Although they have been in use for over two years, they still show no signs of wear. The energy supply systems are checked monthly. Here we can tell that no abrasion is visible so far.

Dipl.-Ing. Werner Kretzinger

Head of Electrical Engineering Maintenance at AVA Abfallverwertung Augsburg GmbH

igus Chainflex 與拖鏈系統產品總覽,展示多種電纜與導引模組。

訂購拖鏈樣品

筆電顯示 igus 網站、軟體視窗和螢幕周圍的技術應用範例。

能源電力供應系統的技巧

拖鏈、電纜線保護鏈架有哪些優點?

  • 拖鏈非常光滑,不刮傷電線電纜
  • 可以進行各種類型的運動
  • 輕巧、模組化、堅固、安靜、易開啟
  • 在一個系統中保護電力、數據、光纖電纜、油和空氣
  • 可線上配置
  • 可預測的產品壽命
  • 輕鬆、低維護、安裝簡單
  • 可透過智慧塑膠擴展為智慧自我監控系統
  • 大量標準品目錄

3D CAD 入口網站

平板上的拖鏈 3D CAD 檢視。
chainflex 電纜總覽,展示不同導體結構和保固說明。

Suitable cables for e-chains

  • Extensive product range: Over 1,350 unharnessed cables, specifically for continuous motion in energy chains.
  • Variety for every application: whether control cables, servo cables, fibre optic cables, data cables or many more - always the right solution.
  • Meets the highest standards worldwide: our cables are certified in accordance with international approvals and standards.
  • All chainflex cables are put through their paces in our 5,500m² test laboratory - with a guarantee of up to 4 years.
igus 拖鏈搭配電纜、感測器和無線圖示,用於監測運動。

Smart maintenance solutions for e-chains

  • Condition monitoring: by measuring the forces occurring during operation by means of assembled sensors, notifications can be sent or the system stopped if predefined critical values are exceeded.
  • Predictive maintenance: the use of sensors and software allows for dynamic replacement recommendations and the determination of optimum maintenance times. The aim is to maximise system safety and product service life

能量傳輸保護拖鏈目錄

打開的型錄,內頁介紹拖鏈。

已測試!

測試台配有 e-chains,一名員工在測試實驗室檢查零件。

Recycling program

chainge 回收符號與電纜拖鏈,代表材料循環。

線上研討會

一名人士在桌前使用帶有網路研討會介面的筆電。

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Gorden Lai
賴家政 Gorden Lai

協理/能量傳輸保護拖鏈

+886 921 683 107聯繫我們

出貨及諮詢