水力發電廠軸承技術與供能係統

水力發電站

螢幕系統、螢幕清潔器

基本型flizz cable carrier system® flizz電纜保護拖鏈系統

  • 經濟實惠的完整系統,由拖鏈、耐彎電纜、電線電纜和不銹鋼底座組成
  • 防風雨及防污
  • 維護成本低,行程距離可達 100 米

水輪機

平面軸承和連座軸承、球形軸承(乾式軸承)

  • 免潤滑法蘭襯套採用全能材料iglidur **® G**或iglidur **® H**製成,特別適用於水下應用。對於非常高的表面壓力,我們建議使用igutex ® TX1 。
  • 端桿igubal ® KBRM : 耐腐蝕,適用於液體介質,帶加固,長纖維增強聚合物的魚眼軸承的球頭端蓋

波浪能轉換器

點吸收器


  • ****AISI 304
  • ********AISI 420C
  • 拖鏈技術及半成品****

由 iglidur JB 製成: 高耐磨消耗,低摩擦係數,重載型螺紋螺栓 dryspin JGRM + 高導程螺桿 dryspin 不鏽鋼材質附右旋螺紋 drylin RJUM 基座軸承 + EEWM 圓形心軸,不銹鋼拖鏈系列 E4.1: 堅固輕巧,, 模組化

振盪波浪湧轉換器

平面軸承(乾式軸承)

  • 用於引導活塞:
    圓柱形襯套 iglidur ® H370,適用於高負載,在水下具有非常好的耐磨性
  • 用於固定水柱和主旋轉運動:
    高強度纏繞普通襯套 igutex **® TX1**或igutex ® TX2,在極端負荷下非常耐磨耗

平面軸承(乾式軸承)

  • 對於活塞的導引:
    圓柱形襯套iglidur **® Q**用於高負載,多心軸上的耐磨耗
  • 用於支撐主軸:
    高強度纏繞滑動軸套igutex **® TX1**或igutex ® TX2 ,極端負載下非常耐磨耗

海水泵浦

平面軸承(乾式軸承)

衰減器

平面軸承(乾式軸承)


成功案例

CorPower海洋點吸收器

即使在大浪中也能安全供能係統

波能轉換器旋轉波

用於耐用波浪能轉換器的平面軸承(乾式軸承)

波能轉換器聚基因

全球首款塑膠製波浪能轉換器 (WEC) 採用 iglidur® 材料

托卡多潮汐渦輪機

潮汐渦輪機的不間斷能量傳輸

開放式水力潮汐渦輪機

潮汐渦輪機在波濤洶湧的大海中安全移動

basic flizz®和 Schlossmühle 水力發電廠

節省空間和維護成本:螢幕清潔器上的基本 Flizz 系統

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Joe Yen
顏僑佑 Joe Yen

產品副理/高速成長事業部

+886 966 671 838聯繫我們

出貨及諮詢