Veprotec 袋式包裝機

薄膜包裝:單一來源的技術

免潤滑 SHT 主軸線性工作台使這台薄膜包裝機自動化。

輪廓

  • 需要: drylin® SHT-主軸線性工作台、drylin® E-主軸-步進馬達
  • **需求:**針對定位與格式調整,我們需要尋找能夠提供完整產品組合及完整解決方案的供應商。它們應該工作堅固且使用壽命長。
  • **產業:**包裝技術
  • **客戶的成功:**13 台 drylin® SHTaxes 執行包裝機中的所有定位和調整任務。由於使用聚合物軸承和聚合物螺帽,線性工作台完全不需潤滑。全面的模組化系統,讓客製化產品組成無所遁形。
Veprotec 袋式包裝機

遇到的問題(困難)

解決方案

薄膜捲的手動定位是使用乾林® SHT-20-EWM 軸,搭配驅動滑架和拉動滑架,並透過乾林® 浮動軸承 OJUM-06-20 LL 來提供扭力支撐。

帶有 NEMA 步進馬達的 drylin® 線性系統 SHT-12-EWM 用於打孔機的自動定位。

底部資料夾中的自動格式調整是透過兩個由 NEMA 23 馬達驅動的 drylin® SHT-10-EWM-axis 來實現的。

袋子深度和袋子寬度也可以在底部夾層中調整,使用另一個電動乾燥林® SHT-axis。

諮詢

我很樂意解答您的疑問

台灣易格斯有限公司 igus® Taiwan Company Ltd+886 4 2358 1000聯繫我們

出貨及諮詢