擴展半成品螺紋螺帽計劃

新型乾式旋轉® 尺寸 DS32X5-RH 和 DS6.35X25.4-LH

全新螺紋尺寸
  • 更嚴格的製造公差和標準的圓齒幾何形狀使運行更平滑
  • 與金屬滑動螺紋螺帽相比,價格可降低 50.9
  • 與 POM+PTFE (尺寸 10X3)相比,磨損減少高達 25%在此查看測試報告
  • 由於不對稱專利技術,螺絲驅動器中不含油脂,可長期使用
  • 可線上計算導螺桿的使用壽命

附高效率自潤滑:產品範圍 [mm]

類型 產品料號 螺紋d1 d2d3 d4 d5 b1b2SW
圓柱型螺桿螺母 DST-□SRM-6060DS32X5DS32x53260---60--
圓柱型螺桿螺母 DST-□SLM-1413DS6.35X25.4DS6.35x25.46.3514---13--
法蘭型螺桿螺母DST-□FRM-4546DS32X5DS32x53245705874616-
法蘭型螺桿螺母DST-□FLM-1315DS6.35X25.4DS6.35x25.46.351325193.2155-
法蘭型螺桿螺母帶扳手平面 DST-□FLM-131315DS6.35X25.4DS6.35x25.46.351325193.215513

乾式旋轉® 螺紋主軸的新尺寸一覽

其他重要資訊:

尺寸

乾式螺桿驅動器的尺寸

  • 直徑從 4 到 50 mm,間距從 0.5 到 100 mm
  • 在標準方案中有超過 5,000 種變化
  • 多種材料和類型
  • 我們的專家樂於協助選擇
合適的螺桿

您正在尋找合適的導線螺絲嗎?

  • 100% 耐腐蝕
  • 由於螺紋幾何形狀,因此噪音低
  • 使用壽命可延長 30
16x5

傳統梯形導螺絲的替代品

  • 圓弧齒設計使安靜且消除震動
  • 非對稱性使使用壽命更長
  • 優化的側角使效率更高
  • 100% 無腐蝕、自鎖和許多其他優點

親自嘗試 dryspin 高導程螺桿技術

dryspin 高導程螺桿技術

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Rick Chen
陳浩瑋 Rick Chen

產品經理/免上油滑軌系統

+886 905 605 685聯繫我們

出貨及諮詢