iglidur® A500 - 材料資料

材質資訊表

一般性質 單位iglidur® A500 測試方法
密度 g/cm³ 1.28
顏色 棕色
在 +23°C/50% 室內濕度下的最大吸濕量 重量百分比 0.3 DIN 53495
最大吸濕性 重量百分比 0.5
地熱摩擦係數,動態,對鋼材 µ 0,26-0,41
pv 值,最大值(乾) Mpa x m/s 0.28
機械性能
彎曲模量 MPa 3,600 DIN 53457
20°C 時的抗彎強度 MPa 140DIN 53452
抗壓強度 MPa 118
最大建議表面壓力 (20°C) MPa 120
邵氏硬度 D 型 MPa 83DIN 53505
物理和耐熱性能
長時間運行的 <br />最高溫允許值 °C +250
短時間運行的 <br />最高溫允許值 °C +300
min. 應用溫度 °C -100
熱傳導 W/m x K 0.24 ASTM C 177
熱膨脹係數(23°C 時) K-1 x 10-5 9 DIN 53752
電器特性
特殊過渡電阻 Ωcm > 1014DIN IEC 93
表面電阻Ω> 1013DIN 53482
圖 01:iglidur® A500 的允許 pv 值,壁厚為 1 mm,在 +20°C 下對鋼軸乾燥運轉,安裝在鋼外殼中。
圖 01:iglidur® A500 的允許 pv 值,壁厚為 1 mm,在 +20°C 下對鋼軸乾燥運轉,安裝在鋼外殼中。
圖表。 02: 建議的最大表面壓力與溫度的關係 (+20 °C 時為 120 MPa)

機械規格

圖 03:在壓力和溫度下的變形

允許的滑動速度

最大表面速度

m/s 旋轉擺動 線性
永久0.6 0.4 1
短期10.7 2

溫度

iglidur® A500 應用溫度
最小值- 100 °C
最大長期 +250°C
最大、短期 + 300 °C
此外,安全軸向從 +130°C

摩擦和磨損

iglidur® A500 乾式潤滑脂、潤滑油 石油 水
摩擦係數 µ 0,26 - 0,41 0.09 0.04 0.04
圖 04:摩擦係數作為表面速度的函數,p = 0.75MPa
圖 05:摩擦係數作為壓力的函數,v = 0.01m/s
圖表。 07: 擺動和旋轉的磨損

特性

耐化學性

中等 抵抗力
酒精類+
碳氫化合物+
潤滑油,不含添加劑的油 +
燃料+
稀釋酸 +
強酸 +
稀釋鹼性物質 +
強鹼 +

放射性輻射

電氣規格

電器特性
特殊過渡電阻 > 1014 Ωcm
表面電阻> 1013 Ω

吸濕性

最大吸水率
在 +23 °C/50 % r. 濕度下 重量的 0.3%
最大吸濕性 0.5% 重量
吸濕的影響

安裝公差

直徑 d1 [mm]軸 h9 [mm]iglidur® A500 F10 [mm]孔座 H7 [mm]
最多到 3 0 - 0.025 +0.006 +0.046 0 +0.010
> 3 至 6 0 - 0.030 +0.010 +0.058 0 +0.012
> 6 至 10 0 - 0.036 +0.013 +0.071 0 +0.015
> 10 至 18 0 - 0.043 +0.016 +0.086 0 +0.018
> 18 至 30 0 - 0.052 +0.020 +0.104 0 +0.021
> 30 至 50 0 - 0.062 +0.025 +0.125 0 +0.025
>50 to 80 0 - 0.074 +0.030 +0.150 0 +0.030

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Sean Hsiao
蕭正原 Sean Hsiao

協理/乾式科技軸承

+886 911 812 654聯繫我們

出貨及諮詢