免保養的塑膠導引滾輪

不同材質和顏色的滾輪,置於技術圖紙前方。

由於採用了固體潤滑劑,我們的導引滾輪不需要一滴潤滑油, 100% 免潤滑 。

igus 高性能的導引滾輪比同類塑膠對手的導引滾輪 更 堅固 、更耐耗達六倍之多。

節省潤滑油不僅能保護環境,還能節省您的荷包。igus 導引滾輪 耐用 且免保養 。

導引滾輪系列中的部分產品 符合 FDA 規範 ,是食品和飲料行業的理想選擇。

iglidur 導引滾輪系列一覽

三種材質的導向滾輪,搭配對應的型材樣品。

導引滾輪有 L型、U型 和 V 型槽

黑色刀口滾輪,中央有孔洞。

輸送滾輪用在輸送帶

iglidur J 導輪,中央孔與四個加強開口。

由塑膠製成的導引滾輪軌道

  • 比一般POM材質的導引滾輪耗損高六倍
黑色塑膠滑輪,中央有孔洞。

塑膠滑輪

  • 產品使用壽命是標準 POM 滑輪的四倍
iglidur P360B 軸承外圈。

導引滾輪適用配器(轉接板)

  • 滾珠軸承用三倍聚醯胺產品使用壽命的塑膠塗層。

三位客戶。三種解決方案。三個強韌的聲音。

黃色輸送台配有滾輪,用於在機器中引導材料。
皮帶上有部分塗層和油。由於特殊塑膠不敏感,因此不會有因刮痕或其他品質損失而造成的磨損或損壞。表面完好無損。

Günter Keller

特殊系統產品經理 | 科勒機械製造有限公司

iglidur 滑動軸承位於輸送帶邊緣,持續運轉中。
我們的系統已在世界各地使用,而且不會發生故障。iglidur刀口滾輪工作簡單,幾乎沒有任何明顯的疲勞。它們也很容易組裝,為我們的客戶節省了耗時的維護工作。

Jürgen Werner

設計工程師 | Krones AG

手指指向飲料灌裝機中的橘色元件。
我們最初聯絡了多家塑膠供應商。然而,結果並不令人滿意。不論是導引滾輪或旋轉軸磨損更多。只有當我們把 igus 引進時,我們才逐漸接近問題的解決。[...] 我們現在已經沒有任何投訴,而且產品使用壽命也大幅延長。

Jürgen Steimmer

貼標技術集團經理 | Krones AG

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Joe Yen
顏僑佑 Joe Yen

產品副理/高速成長事業部

+886 966 671 838聯繫我們

出貨及諮詢