半導體製造商正努力達到高生產率。整體設備效率 (OEE) 可透過 igus 的解決方案來提高,我們的拖鏈系統及電線電纜適用於無塵室應用,支持高品質生產,因為它們是由高性能工程塑膠製成,耐磨損且低發塵。它們結構緊湊、維護成本低、易於組裝且經濟實惠。它們也有模組化設計,系統運營商可以隨時進行擴展。我們的產品能夠提升全球半導體產業的設備綜合效率 (OEE),廣泛應用於雷射雕刻、EUV 光刻和自動光學檢測 (AOI) 等設備和系統中。
►符合 IPA ISO 1 級無塵室標準► 模組化與緊湊設計►可在幾分鐘內更換電線電纜► 可選擇客製化的 CFCLEAN 絞合結,確保高可靠性► 備有常備庫存► 無最小訂購量
您是否對我們的 e-skin flat 扁平無塵室拖鏈感興趣,但希望親手體驗後再做最終決定?那麼歡迎您向我們訂購免費的樣品。
通過無塵室 Class 1 認證。
在本白皮書中,您將學習如何在無塵室中使用正確的拖鏈系統來
飛針測試儀用於檢查印刷電路板的無故障功能。在加速度高達 15g 的情況下接觸並測量電路板等電子元件。drylin 線性軸承也允許完全免潤滑和免保養調整格式,無污染電子元件的風險。
e-skin 扁平拖鏈 SKF12.4.03.01.1 為 4 層,與 igus® 的 PVC 和 TPE 電線電纜一起確保空氣軸承線性滑軌系統的可靠供電。
這些供能系統必須在無塵室持續運行的情況下順暢地運行,這裡使用的是 e-skin flat。
E6 和 E14 系列拖鏈用於製造 Fixload 半導體自動化系統。300mm 晶圓加工裝置的裝載介面的敏感應用區域需要潔淨的空氣。e-chains 拖鏈滿足要求:耐磨且適用於 IPA ISO 2 級和 3 級無塵室。
我們產品的無塵室等級以及 RoHs 和 ESD 相關資訊。
訂購我們的展示架,並將您所需的產品樣品帶到貴公司
更多關於 igus 用於 ESD 抗靜電應用的 igumid 材質
產業副理/電子及半導體 Deputy Product & Industry Manager – Microelectronics
親自拜訪:週一至週五 8:30 - 17:30線上:週一至週五 8:30 - 17:30 (可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net