變更語言 :

與金屬推力軸承相比,xiros 推力軸承的特徵是重量較輕。它們運作平穩,這是因為滾珠不必克服潤滑劑的阻力。它們還具有低摩擦係數和良好耐磨性的特性。由於不需要任何額外的潤滑類型,軸向軸承清潔衛生,特別適合醫療和包裝技術應用。食品業的應用也是可能的,因為我們帶有不銹鋼球的精密推力軸承已通過FDA 認證。軸向滾針軸承不屬於料號範圍。
軸向軸承用於需要高剛性、低離心力和中低速的場合。一般來說,這種設計的軸承不適合徑向負載。如有必要,它們可與徑向軸承結合使用。徑向軸承設計用於承受垂直方向作用在心軸上的力,但也可以吸收高速時的軸承負載。有些軸承能夠承受作用在心軸上的徑向力和軸向力。
| 安裝尺寸 | 內部 ⌀ [mm] | 外殼 ⌀ [mm] | 寬度 [mm] |
|---|---|---|---|
| 51100 | 10 | 24 | 9 |
| 51104 | 20 | 35 | 10 |
| 51104(雙排) | 20 | 47 | 10 |

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net