變更語言 :

"電磁相容性" 的議題正變得越來越重要。一方面,這是由於電磁干擾場的增加,無論是遠距離的電磁干擾場(特別是現代電信和通訊技術造成的),還是近距離的電磁干擾場(能源技術造成的)。
另一方面,對於資料傳輸的要求也越來越高。訊號越來越容易受到干擾,電磁環境的影響也越來越多樣化,在一定距離內平行佈線的電纜之間的耦合問題尤其嚴重,能源鏈通常就是這樣。受到干擾的電源線纜會成為電磁干擾場的產生器,進而作用於另一條電纜 (通常是訊號線纜),並在該處造成傳導干擾。
因此,我們在幾年前就引進了以玻璃和塑膠製成的光纖電纜,這些電纜也能承受電子鏈中的機械應力® 。 使用傳統銅導體的 chainflex®電纜也在廣泛的應用導向測試計劃中進行了電磁相容性測試。
例如,一台異步馬達通過非屏蔽電源線 (chainflex® CF30) 連接到一台變頻器。這台具有脈寬調變功能的頻率轉換器成為新頻譜成分的產生器,而這些新頻譜成分之前並未出現在一次或二次網路中。與此電源線平行,用於數位訊號傳輸的 chainflex®- 電纜在 e-chain® ® 中運行。這種 e-chainflex® CF12 纜線在設計時特別考慮到電磁相容性,在此可以達到特別好的效果。這款電纜採用雙絞線芯,其線對具有銅屏蔽和額外的鋼編織整體屏蔽。這可以有效地防止寬頻率範圍內的干擾。
我們分析了電容耦合和電感耦合。在選定的測試條件下,我們發現即使電源線和訊號線在較長距離上相互接觸,如果使用屏蔽 chainflex®電纜,且此屏蔽雙面接地,仍可實現無誤的資料傳輸。 此外,還根據現有的電磁相容性標準進行了測試。這些標準為確定重複暴露於電干擾的電氣裝置的操作行為提供了一般基礎。這些標準並非專為電纜而設。特別是使用"burst generator" 進行測試。在這裡,快速暫態干擾變數會以脈衝群的方式產生,特別是模擬開關過程。例如,當電感性負載中斷或繼電器觸點跳動時,就會發生這樣的過程。屏蔽 chainflex®電纜在此也證明了其價值。
有關 chainflex® 電纜的更多資訊

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net