變更語言 :

對於使用非常小的能量鏈以及與之相關的彎曲半徑通常非常小的用戶來說,過去常常會出現非常高的衝程率,因此出現了合適電纜的問題。
銅在彎曲半徑小於 5xd 時會很快達到其物理極限,因此必須尋找合適的替代導體材料或根本不同的導體結構。
使用不同的導體結構和材料進行的系列測試應可清楚說明必須如何製造纜線,才能在電子鏈® 中安全地承受數百萬次彎曲,即使彎曲半徑小於 4xd。
測試參數
行程:
S = 0.8 m
速度約
V = 1.5 m/s
加速度約
a = 0.5 m/s2
半徑約
18 mm

然而,與銅相比,合金優異的機械規格伴有導電性的降低,而導電性的降低則透過略微增加的截面來補償。因此,目錄中列出的橫截面與電氣定義的橫截面相對應,而電氣定義的橫截面是由導電率所定義的。與銅導體的導體直徑相比,合金導體的導體直徑略有增加。
雖然這種折衷的結果是 CF98 系列的外徑比同類的 CF9 類型大約 10%,但與 CF9 相比,CF98 的預期使用壽命差異不言而喻,與其他所謂的 chainflex 電纜相比,增加了許多倍。
與 CF9 系列一樣,chainflex® CF98 的其他特點還包括:高耐磨性、鑄造填充擠壓 PE 外護套、耐油性和抗紫外線性,以及不含 PVC 和鹵素。
igus®® 纜線提供了更高的操作可靠性,特別是在只有有限的安裝空間但需要大量衝程的應用領域,可應用於半導體和組裝產業、自動化領域以及汽車和銀行領域。 在汽車和火車的自動門,以及自動食品自助服務機和包裝行業中都有新的潛在應用。
有關 chainflex® 電纜的更多資訊

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net