適用場合:
| 不適用場合:
|
適合高軸向和徑向負載,尺寸系列 E
適用於極窄的安裝空間,公差補償,尺寸系列 E
經典設計,易於組裝,尺寸系列 K
組裝簡單,兩個安裝孔,尺寸系列 E
組裝簡單,兩個安裝孔,尺寸系列 E
堅固的塑膠,尺寸系列 E
組裝簡單,兩個安裝孔,尺寸系列 E
用於金屬軸承座,吸濕性低,尺寸系列 E
低成本,尺寸系列 K
可拆分,低吸濕性,尺寸系列 K
適用於水下應用,尺寸系列 E——超薄型
無間隙,低成本,低吸濕性,尺寸系列 E
用於金屬軸承座,符合 FDA 標準,尺寸系列 E
標準材料,尺寸系列 E——窄型
右旋螺紋
左旋螺紋
左旋螺紋
左旋螺紋
偏差補償,兩個安裝孔,尺寸系列 K
組裝簡單,兩個安裝孔,尺寸系列 E
快速裝配,拼合式,兩個安裝孔,尺寸系列 E
配件,用於 E 尺寸系列的基座軸承
高剛度,拼合式軸承座,四個安裝孔,尺寸系列 E
適合高達 +200°C 的溫度,組裝簡單,兩個安裝孔,尺寸系列 E
適合高達 +200°C 的溫度,適合高徑向負載,四個安裝孔,尺寸系列 E
節省空間,尺寸系列 E
偏差錯誤補償
適合更高的徑向負載,四個安裝孔,尺寸系列 E
經濟實惠,易於組裝,尺寸系列 K
公差補償,尺寸系列 E
公差補償,尺寸系列 E
右旋螺紋
適合極小的安裝空間,尺寸系列 K
右旋螺紋
輕鬆裝配和拆卸
連接旋轉和旋轉運動
以摩擦優化工程塑膠製成的球頭螺栓
低吸濕性,尺寸系列E
週一至週五 8:30 - 17:30
週一至週五 8:30 - 17:30