適用於電子鏈中移動應用的柔性電纜® - 經過測試,保固期長達 36 個月。超過 1354 種現貨供應,無最低訂購量,無切割成本。
用於能源鏈。各種電纜類型,具有不同的認證和符合性。附快速產品搜尋器。
探索我們廣泛的步進馬達、直流馬達和 EC/BLDC 馬達系列。許多馬達均有現貨。
缺陷在發生之前就能被識別 - 避免停機時間或意外故障 -機器可用性提高,維護成本降低。
可立即安裝的電子鏈系統和預裝電纜,適用於您的機器。一個數量起,1 至 10 天內送達!配備快速連接器-電纜配置器。
drylin® 驅動技術提供梯形螺紋、斜螺紋或齒帶的無潤滑線性軸。配備快速驅動技術配置器。
drygear® 以高效能塑膠製成的齒輪技術:免潤滑、重量輕、耐衝擊。模組化,可依需求擴充。
連接器和超過 3,500 種連接器元件 - 全部來自單一來源。各種連接器服務套件現貨供應。
無論是改裝或新安裝,我們都會與您合作,為您的能源鏈專案量身打造解決方案。一切從單一來源開始。
"維護友好型" 能源鏈的 10 個訣竅
這份簡短的指南提供許多實用的提示和訣竅,具體說明這意味著什麼,以及設計工程師應該考慮什麼。
測試面積達 4,000 m²。每年 20 億次測試週期,保證可靠性。