極為堅固、無腐蝕、耐化學品
不鏽鋼作為材料的需求量很大,尤其是在不需要使用潤滑劑,而且機器零件可能會接觸到食物、強力清潔劑甚至是化學物質的地方。為了將維護與清潔工作減至最少,igus® 已經針對這些需求開發出線性模組與線性軸心。
▶ 我們的不銹鋼軸一目了然▶ 配置不銹鋼軸▶ 不銹鋼軸的優勢▶ 免費線性模組樣品材料資訊我們客戶的應用範例
您想進入自動化領域並需要不銹鋼線性模組?我們很樂意為您提供建議!您只需透過 MS Teams 預約所需的 30 分鐘線上視訊通話。
...符合 FDA 的調整 ...針對客戶的特殊需求,我們不斷研究新的解決方案。這就是我們對採用衛生設計的 SHT 主軸線性模組進行新研究的原因。目標:符合最高衛生標準和 FDA 標準的線性模組。
瞭解研究的詳細內容,以及此線性軸的個別元件為何如此特別。
透過驅動技術的線上配置器,您可以輸入您的需求,並獲得帶有主軸、齒帶或齒條驅動的線性驅動器,您可以根據自己的需求進行配置。線性驅動器的馬達、馬達控制器和其他配件也可以直接訂購。
*** 當事情需要特別快速移動時:**您也可以在我們的驅動技術線上商店中找到預配置的線性推桿,無論是否搭配電動馬達。
不銹鋼線性模組符合最高衛生標準。線性模組清洗起來特別方便快捷。無潤滑劑也意味著不會有污垢黏在上面。
當機器的組件接觸到水或其他液體時,避免腐蝕尤其重要。堅固的不鏽鋼線性模組也能抵抗濕氣。
不銹鋼線性模組可以承載和移動非常高的負荷。相較於其他設計,不銹鋼模組由於剛性較低,可確保高效率的動力傳輸。
以不銹鋼製成的線性模組經常用於接觸刺激性液體。無論自動化系統在何處接觸到強力清潔劑甚至是化學品,堅固的鋼材都能讓人信服。
根據 EU 法規 10/2011 獲得認證許多 drylin® 不鏽鋼線性軸和線性滑軌都通過 FDA 和 EU 規範認證,可確保食品、醫療和裝瓶產業生產製程的最大安全性。由於其藍色的顏色,它們很容易識別,並將污染的風險降到最低。
此外,igus® 也是 EHEDG 專家網路的成員。其任務是為食品加工行業的機器和系統的衛生設計制定指導方針。
您進入自動化的有利起點
驅動技術就從這裡開始!還不熟悉我們的產品嗎?請向我們索取免費的微型線性模組玻璃盒,裡面有更多關於 igus® 驅動技術的資訊。讓您確信
您想為我們的不銹鋼線性模組配備馬達嗎?那就來看看我們的特殊馬達吧,它特別適合在潮濕的環境中使用。
硬化不銹鋼由硬化不銹鋼製成的線性軸導軌通常與循環球軸承系統和滾子軸承導軌一起提供。導引系統中的金屬球需要堅固的對應件,以防止金屬球磨損。硬化不銹鋼 - 例如 AISI 420C、AISI 440B、AISI 440C - 具有相對較高的碳含量(C 含量超過 0.5 %),使硬化成為可能。這意味著硬化後的不銹鋼只能在有限的範圍內防止腐蝕。循環式滾珠軸承系統和滾柱軸承導軌需要潤滑,這意味著產品有被污染的風險,這在許多領域都是不可取的。
非硬化不銹鋼雖然非硬化不銹鋼因含碳量較低而硬度較低,但其對腐蝕或侵蝕性清潔劑和化學品的耐受性明顯較高。然而,由於循環滾珠軸承系統或滾柱軸承導軌不太適合在非硬化不銹鋼上運行,因此使用所謂的滑動軸承系統。作用在導軌材料上的準確力因此轉換成表面力。線性滑軌上的負荷會分散到更大的區域,並避免材料磨損。
igus® 為所有 drylin® 線性單元採用鋼和不銹鋼製成的自鎖梯形螺紋主軸。對於特殊應用,也可依需求提供硬鍍鋁製主軸。不銹鋼製的高螺旋導螺杆也可提供,並可配置於不銹鋼系列。這些選項可實現更高的移動速度和間距。
硬陽極氧化鋁製成的軸是標準系列的一部分,也是最常用的型號。原因是其摩擦值和磨耗值低,而且交貨時間短。如果選擇主軸驅動的線性軸設計 (SHT),除了鋁製軸外,也可選擇鋼或不鏽鋼製軸,如本系列。
不使用外部潤滑劑,而且免維護?這適用於驅動技術的 drylin® 線性單元的所有軸承點。高性能塑膠可選擇用於高達 +180 °C 的高溫應用 (iglidur® X)。如果需要符合 FDA 的元件,則由 iglidur® A180 製成的軸承材料可提供補救方法。
挪威公司 Remotion 是一家為離岸石油與天然氣產業製造機器人系統的製造商。利用磁力技術,機器人可在水線以下或以上工作,執行危險的作業,例如檢查、清潔或維修結構。
永續發展領域的研究和開發需要創新、經濟實惠、無塵室相容的解決方案。與馬達和控制系統結合,我們的免潤滑螺桿軸可確保經濟實惠的全套解決方案。
水泥的使用會在 3D 混凝土列印機中產生高水準的灰塵負載,而產品必須能夠承受這種情況。此外,還需要盡可能最長的產品使用壽命和快速維護。我們的軸承解決方案和免潤滑線性滑台可確保即使有污垢也能實現較長的產品使用壽命。
與傳統的滾珠軸承系統不同, drylin®線性滑動軸承在滑動元件上運作。本應用概述向您展示drylin®產品範圍中的免保養線性滑台最多樣化的應用領域。
您可以在此找到更多各產業客戶的應用範例。瞭解 igus® 線性單元的應用。
產品副理/低成本自動化
親自拜訪:週一至週五 8:30 - 17:30線上:週一至週五 8:30 - 17:30 (可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net