旋轉式能源供應反向彎曲半徑適用於快速旋轉的應用,在最小的安裝空間內擁有最大的旋轉角度。旋轉角度可達 540°(在一個平面內),旋轉速度可達 360°/s,比靜態導槽更輕、更緊湊。
典型產業與應用:離岸、堆高機與取料機、斗輪挖掘機、回轉吊機、其他回轉應用
Maquet 的液壓操作台採用我們精巧的 E2.1 微型電子鏈® 和高彈性的 chainflex® CF5 控制電纜。
此機器透過採礦鑽挖隧道,在地底深處移動。
使用此鏟裝機,結構可旋轉 +/-180°。 能源供應也需要跟隨此運動。
此天平用於風洞測試,可從原始位置向兩個方向旋轉 180°。
成本高、手動程序多、工人安全風險大: 全新的機器人輔助解決方案可彌補鑽井平台工作的所有這些缺點。
安裝船上的改裝起重機供應:反向彎曲半徑的 XXL 能量鏈可替代滑環來確保電源和訊號線路。
直徑 5.90 公尺的 igus 旋轉模組,用於電磁相容性測試實驗室的能源供應
方位軸上的旋轉供能系統、仰角軸上的雙鏈系統:在 GESTRA 雷達系統中安全引導能量以進行太空碎片搜尋。榮獲 2020 年vector銀獎。
適用於快速旋轉應用的系統。通過使用具有反向彎曲半徑的電子鏈® ,可以確保在最小的安裝空間內實現最大的旋轉角度。
如果您想自己設計電路模組,十個有價值的小訣竅可讓您正確掌握電路模組的導槽。避免可能損害系統使用壽命甚至導致故障的錯誤。
協理/能量傳輸保護拖鏈
親自拜訪:週一至週五 8:30 - 17:30線上:週一至週五 8:30 - 17:30 (可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net