GLV micro - 貨艙升降機的垂直導槽

設計研究:密閉空間中的垂直安全引導

GLV micro
精進技術
  • 緊湊且有利的導引系統,可將安裝空間降至最低
  • 高動態能量鏈的可靠導引
  • 透過電纜傳輸可靠的資料,取代昂貴的光學資料傳輸
降低成本:
  • 故障安全
  • 快速組裝
  • 低維護成本
經證實
  • 在 igus® 實驗室進行的測試
永續發展
  • 無需更換滑動接點(與匯流排系統相比
  • 您的能量鏈或拖曳鏈在其生命週期結束後,可在 igus® Chainge® 回收計畫中進行回收。無論是哪家製造商。
  • igus® 從一開始就是 Mura Technology 的投資者,並促進化學回收。從塑膠廢料到原油只需 20 分鐘。

其他垂直電纜載具系統

e-spool - 電纜捲筒的替代方案

liftband拖鏈系統
  • 重量更輕、安裝空間更小
  • 輕鬆實現垂直應用
  • 加速度高達 2 m/s2
  • 最大延伸長度 13 m
  • 電纜彎曲半徑最大 250 mm

在高橫向加速度的情況下

guidelok 超薄型 P
  • 模組化設計
  • 特別安靜且節省空間的設計
  • 同樣適用於高動態和橫向加速度
  • 方便維修
  • 組裝快速簡便

導向系統

之字形導向系統
  • 可達到極高的移動距離
  • 低磨損,因為幾乎沒有摩擦
  • 纜線彎曲半徑限制小
  • 安靜且非常節省空間
  • 只需推入電纜

您可能也有興趣

能量傳輸保護拖鏈
前往到標準產品的種類
拖鏈系統配置器
前往線上配置器
拖鏈的降低成本方案
發揮節省潛力
回收程序

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Gorden Lai
賴家政 Gorden Lai

協理/能量傳輸保護拖鏈

+886 921 683 107聯繫我們

出貨及諮詢