用於汽車內飾的軸承和能量供應系統

安全移動座椅元件、旋轉開關、門窗,且無需維護

我們電子鏈的優勢

  • 成本效益高 重量輕 運轉安靜,最高可達組裝噪音為 60dB(A)
  • 100,000 種現貨解決方案,提供多種長度、寬度、半徑和選項(開放式、封閉式、ESD、易開放式等)
  • 易於安裝
  • 可預測的 高 使用壽命
  • 可根據重量和負載限制進行定制
  • 通過 IATF 16949 認證

我們軸承技術的優勢

  • 免潤滑,因此免維護
  • 運轉安靜
  • 成本優勢,與金屬解決方案相比,最多可減輕 80% 的重量
  • 耐溫高達 120°C
  • 低霧化(更多內容請見博客)
  • 適用於電子塗層和自校正滑動軸承
  • 與塑料軸結合的理想選擇
  • 高、可預測的使用壽命
  • 通過 IATF 16949 認證

最暢銷的室內能源鏈

E2.1 micro

e-chain E2 micro

電子鏈 E1

e-chain E1

易拉鏈 E04

easy chain E04

PRM 旋轉模組

旋轉模組 PRM

最暢銷的室內滑動軸承

igidur F300 滑動軸承

滑動軸承 iglidur F300

iglidur P210 滑動軸承

滑動軸承 iglidur P210

iglidur M250 滑動軸承

滑動軸承 iglidur M250

iglidur K230 夾式軸承

滑動軸承 iglidur K230

應用領域

汽車和車用座椅的運動塑膠

座椅調整

未來貨車

全新內裝

旋轉開關

旋轉開關中的 xiros 滾珠軸承

窗口調節器

升窗器中的電子鏈

平視顯示

尾門

中央控制台

中控台上的 drylin、dryspin 和 e-chain

踏板機構

天窗

推拉門

移門中的電子鏈
選擇桿內的 igus 軸承

更多資訊

鉸鏈軸承

鉸鏈中的滑動軸承

應用領域

車內的應用位置

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Profile
台灣易格斯有限公司 igus® Taiwan Company Ltd+886 4 2358 1000聯繫我們

出貨及諮詢