用於汽車內飾的軸承和能量供應系統

安全移動座椅元件、旋轉開關、門窗,且無需維護

我們電子鏈的優勢

  • 成本效益高 重量輕 運轉安靜,最高可達組裝噪音為 60dB(A)
  • 100,000 種現貨解決方案,提供多種長度、寬度、半徑和選項(開放式、封閉式、ESD、易開放式等)
  • 易於安裝
  • 可預測的 高 使用壽命
  • 可根據重量和負載限制進行定制
  • 通過 IATF 16949 認證

我們軸承技術的優勢

  • 免潤滑,因此免維護
  • 運轉安靜
  • 成本優勢,與金屬解決方案相比,最多可減輕 80% 的重量
  • 耐溫高達 120°C
  • 低霧化(更多內容請見博客)
  • 適用於電子塗層和自校正滑動軸承
  • 與塑料軸結合的理想選擇
  • 高、可預測的使用壽命
  • 通過 IATF 16949 認證

最暢銷的室內能源鏈

igus E2.1 micro 拖鏈,附安裝支架。

e-chain E2 micro

ECS 能源鏈系統,具可移動鏈節,用於導引電纜與軟管。

e-chain E1

拖鏈搭配電纜,用於移動導引電纜。

easy chain E04

PRM 旋轉模組,配有導向槽與封閉式電纜拖鏈系統。

旋轉模組 PRM

最暢銷的室內滑動軸承

iglidur F300 塑膠滑動軸承套。

滑動軸承 iglidur F300

iglidur P210 滑動軸承去背圖。

滑動軸承 iglidur P210

灰色 iglidur 帶法蘭滑動軸承。

滑動軸承 iglidur M250

iglidur K230CM 塑膠環,去背。

滑動軸承 iglidur K230

應用領域

MPV 露出內裝,汽車座椅以 motion plastics 爆炸圖呈現。

座椅調整

自動駕駛廂型車,配有模組化內裝與座椅。

全新內裝

旋轉開關

E-Shifter 控制元件,帶有撥桿和旋鈕,位於灰色控制台上。

窗口調節器

車門內的 igus e-chain 車窗升降機構.

平視顯示

尾門

中央控制台

扶手內的電纜槽,配有可動式拖鏈系統。

踏板機構

天窗

推拉門

廂型車滑門上可見用於導引電纜的 e-chain。
換檔撥桿搭配 iglidur 軸承與 igubal 止推墊圈的剖面圖。

更多資訊

鉸鏈軸承

四種不同設計的汽車鉸鏈,配有滑動軸承。

應用領域

汽車示意圖,顯示 igus 產品用於不同系統與零件。

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Profile
台灣易格斯有限公司 igus® Taiwan Company Ltd+886 4 2358 1000聯繫我們

出貨及諮詢