無塵室電線電纜

無塵室中的 chainflex® 耐彎曲電線電纜

什麼是無塵室?

什麼是無塵室?

無塵室

無塵室如何運作?

無塵室測試實驗室

無塵室對材料和機器有什麼要求?

無塵室

適用於無塵室的電線電纜系列 - CFCLEAN

E6.1
CFCLEAN

無塵室電線電纜的優點

  • 堅硬的外護套電線電纜使系統不會彎曲
  • 高彈性的絞合結構、特殊的導體以及無外護套,使其具有較低的恢復力。
  • 耐彎曲電纜 CFCLEAN 可根據應用進行定制,與傳統電線電纜相比,重量最多可減少 21% 。
  • 與市場上的標準外護套電線電纜相比,直徑約小 16%
  • 從 1 公尺起可用
  • 導體原型:48 至 72 小時內準備就緒
  • 所有工業標準截面積組合:資料、匯流排、控制、馬達 - 備有常備庫存,保固期長達 4 年

無塵室的團隊力量

e-skin 使用 CFCLEAN 的平面配置器

這是 e-skin® flat

  • 原型階段的高效率
  • 可透過簡單的故障元件更換達到最大可用性
  • 損壞時只需更換個別元件,節省資源
e-skin-flat 扁平無塵室拖鏈

CFCLEAN 有什麼新功能?

來自 igus 的更多無塵室相容產品

拖鏈系列 E6.1

E6.1
  • 由於節距小,且"剎車" 限位塊系統非常安靜
  • (E61.29.070.055.0 在 1m/s = 32dB(A) 根據igus--內部測試 4479)
  • 極度減震
  • 接頭原理與低耐磨損 (無孔/銷連接方式)
  • 幾乎不產生任何多邊形效應,使"" 運作更平滑
  • 產品使用壽命長的電線電纜和軟管時,內部均勻無干擾邊緣
  • E61.29 系列:橫桿可旋轉打開雙邊,並在內側和外半徑移除。
  • 與 E6 系統相比,重量可節省約 30%

直線導向裝置

無塵室適用的 drylin® 線性滑軌

轉盤軸承

PRT 轉盤軸承適用於無塵室

用於乾燥無塵室的電線電纜

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Vincent Chiang
江明政 Vincent Chiang

協理/耐彎曲電線電纜 & 預裝配電纜

+886 911 284 889聯繫我們

出貨及諮詢