在工具和模具製造中,門式機床能夠加工大型部件。這對電纜導軌提出了極高的要求,因為電纜導軌的行程長度通常必須超過 10 公尺,而且必須安全地移動各種電力、數據或液壓電纜的沉重電纜重量。為了在一週七天、三班制的運作下仍能可靠地完成這項任務,我們不斷研發機床專用的能量鏈系統。日常運轉中的最大可靠性和可預測性始終是我們的首要任務。
E4Q 能量鏈系統
水平上潤滑導軌
智慧型模組化插頭系統
預測性維護
用於換刀機的滑動軸承
最佳性價比
特別是長途旅行
可靠性、剛性和效率:Gurutzpe 一直在為其臥式車床尋找能滿足這些要求的能源和訊號供應解決方案。如今,在 13.5 米的長度上使用了兩條相向運行的 guidelok 能量鏈。
連續負載下的高可用性
Waldrich Coburg 的客戶通常會使用大型機床 20-30 年或更長的時間,並且通常需要至少 95% 的可用性。我們堅固耐用的電纜和連接器就是其中的需求要素。
快速、簡單的組裝
Hartfort 是一家工具製造商,在其龍門加工中心中使用預先組裝好的能量鏈。其優勢在於可省去工作步驟,將此應用的組裝時間從幾週縮短到半天。
纜線重量大、行程長
在這台大型機床中,需要特別多的電纜和軟管為各個主軸提供能量、媒體和資料。guidelok 能量鏈系統在 13 公尺的行程中承載著沉重的重量。
垂直行程
在這台雙軸銑床中,所有軌道軸、行程艙和刀具更換器都安裝了不少於 15 條 igus 能量鏈。塑膠能量鏈也確保了 7,100 mm 垂直行程上的安全電纜導引。
" 在此探索更多使用機床的應用範例
機床雜誌有關我們產品和服務的所有重要資訊
e-chain® 配置器線上配置您所需的產品,並顯示價格、使用壽命和交貨時間
能源鏈系統雜誌有關我們能源鏈和應用的資訊
igus® 部落格儘管有 850 °C 的熱屑,塑料鏈?電子鏈中的傳感器技術®?重要的主題介紹得很好。
親自拜訪:週一至週五 8:30 - 17:30線上:週一至週五 8:30 - 17:30 (可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net