變更語言 :

為了確保飛行時的空氣動力及安全,飛機必須完全沒有障礙物。這也適用於寒冷季節的冰雪。這是一項複雜的任務,需要大量的人力和機器,才能在時間壓力下生存。
我們的能量鏈、纜線和軸承技術已通過極端條件的測試,非常適合應用於伸縮臂、駕駛室旋轉或噴霧噴頭。某些 iglidur® 材料還可耐乙二醇、甲酸、石蠟或 Skydrol 等介質。

貨物裝卸機用於機場,將大型貨櫃或行李裝上飛機。它們必須能夠承受重物和惡劣的環境,同時還能調整高度。
e-chain® 和 chainflex® 纜線是高度調整纜線路線的理想選擇。dry-tech® 滑動軸承、止推墊圈和滾子可靈活使用,即使在高達 200 MPa 的負載下也完全無需潤滑。因此,它們可用於剪叉式升降台或平台等。

飛機拖船,也稱為"推進器" 或"拖桿拖船" ,是真正的動力來源。它們用於在停機坪或維修機庫中移動飛機。在某些機型中,前輪會被夾在一個機構中,然後飛機會被提升。
iglidur® 重型滑動軸承用於夾緊機構,能量鏈用於引導電纜和軟管,PRT 回轉環則確保駕駛室內座椅的必要旋轉。

餐車可用於將空的"服務手推車" 運出飛機,再將滿載的手推車運回飛機。卡車與飛機之間最後的幾公尺通常是用伸縮平台橋接。
在此,Motion 塑料是各種應用的理想選擇:用於高度調節的電纜佈線的 e-chain® 或用於平台的 drylin® 線性軸承和 iglidur® 滑動軸承。Motion 塑料在此方面的優勢在於其免潤滑、高邊緣負載和耐化學品(如 Skydrol、甲酸或乙二醇)的特性。

救護車是用來讓身體有缺陷的人安全舒適地登上飛機。在前方(登車時)和後方(登機時)都有大量的動作。在運動塑膠的幫助下,這些動作可以完全無潤滑地自動進行。

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net