變更語言 :

| ISO 14644-1 | FED STD 209E | GMP (尚未運作中) | 最大粒子數(0.5 微米)m³ | 最大粒子數(0.5 微米)f³ | 符合標準的 igus 產品 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N/A | N/A | 能量鏈、電纜、波狀管、氣動軟管 | ||
| 2 | N/A | N/A | 請見上方 | ||
| 3 | 1 | 35 | 見上文 + 線性導軌 | ||
| 4 | 10 | 352 | 請見上方 | ||
| 5 | 100 | A & B | 3,520 | 100 | 請見上方 |
| 6 | 1.0000 | 35,200 | 997 | 請見上方 | |
| 7 | 10,000 | C | 352,000 | 9,967 | 請見上方 |
| 8 | 100,000 | D | 3,520,000 | 99,675 | 請見上方 |
| 9 | N/A | 35,200,000 | 996,747 | 請見上方 |

無塵室環境中的能量鏈必須特別耐磨,因為空氣中產生的微粒會超過狹窄的極限標準,並可能污染房間。

空壓管和各種符合 IPA ISO 1 級和 2 級的電線電纜 - 也可隨時連接,適用於 Bosch Rexroth、Festo、Parker、Siemens 和許多其他製造商。

在我們的乾式運轉直線導向裝置計畫中,我們提供了四種經過認證可在 ISO 6 至 3 級無塵室中使用的型號。

PRT-04-100 的滑動元件由iglidur® J 製成,可確保最低的顆粒排放,從而可在無塵室應用中使用。

作為 smart plastic i.Sense 狀態監控系統的一部分,i.Sense Wonderbox 的所有資料也可在控制櫃模組 i.Cee 中進行分析。之後,就可以用來數位控制整個系統的警報和升級管理。
i.Cee 模組也提供許多預測性維護概念的整合選項。從預防性服務管理(根據使用情況安排定期維護)到與位置無關的故障管理(通過各種移動渠道立即報告任何不可預見的變化)。所有資訊都會匯集在一個現代化的儀表板中,可根據客戶的需求,在本地網路中進行線上或離線操作。

狀態監控與預測性維護的區別
在這份免費的白皮書中,您將學到

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net