FDA 旗幟

用於食品接觸的 iglidur® 自潤材料可以做什麼?

  • 用於食品接觸的通用軸承
  • 符合歐盟法規 10/2011 EG
  • 符合 FDA 規範
  • 普遍適用
iglidur® A181 材料
  • 符合歐盟法規 10/2011 EG
  • 符合 FDA 規範
  • 符合美國聯邦航空管理局 (FAA) 對飛機內裝的防火要求
  • 可承受高達 +180°C 的溫度
iglidur® A350 材料
  • 適用於食品業較高溫度的耐用型
  • 符合歐盟法規 10/2011 EG
  • 符合 FDA 規範
  • 可承受 -100°C 至 +250°C 的溫度
iglidur® A500 材料
  • 符合 FDA 規範通用型
  • 材料 iglidur® A180 符合食品藥物管理局 (FDA) 的要求
  • 耐化學品
  • 適合潮濕環境
iglidur® A180 材料
  • 符合 FDA 低速規範
  • iglidur® A200 材料符合美國食品藥物管理局 (FDA) 的要求
  • 用於直接接觸食品
  • 適合低速
iglidur® A200 材料
  • 符合 FDA 和 EU 對化學品和食品的法規
  • 符合歐盟法規 10/2011 EG
  • 符合 FDA 規範
  • 高耐化學品
iglidur® A160 材料
  • 符合 KTW 標準,適合與飲用水接觸
  • 在液體介質中持續運作時非常耐磨
  • 適合與飲用水接觸(符合 KTW 標準)
  • 耐化學品
iglidur® UW160 材料
  • 對於菸草業,符合 FDA 規範
  • 不含菸草業不需要或禁止的成分
  • 材料 iglidur® T220 材料符合食品藥物管理局 (FDA) 的要求
  • 免於潤滑和維護
iglidur® T220 材料

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Sean Hsiao
蕭正原 Sean Hsiao

協理/乾式科技軸承

+886 911 812 654聯繫我們

出貨及諮詢