用於頂部驅動系統的可靠電纜引導系統

用於頂部驅動系統的電纜引導系統

e-loop®

模組化能量鏈系統 e-loop

  • 結合了塑膠能量鏈與高強度拉繩的優點。
  • 完全消除電纜應變:鏈條內的拉繩將拉力傳遞至安裝支架和結構。
  • 方便: 可更換個別鋼纜。
E4.112

電子鏈系統系列 E4.112

  • 由於"的底切設計,可產生強大的作用力"
  • 滑動表面,長行程可達 450 公尺
  • 適用於長無支撐長度及填充重量
離岸鏈

離岸鏈

  • 模組化系統設計
  • 耐用、堅固且靈活
  • 耐腐蝕、海水、油和紫外線輻射
readychain® 全裝配拖鏈

能量彙集鏈

  • 隨插即用& 解決方案,例如用於頂部驅動器
  • 減少 95% 的騎乘時間
  • 減少組裝時間

用於頂部驅動系統的電纜

用於 e-loop 的 chainflex 特殊電纜

  • 與所有頂部驅動元件相匹配,可與連接器和鏈條最佳配合
  • 由於無需為專案進行成本高昂的客製化生產,因此可降低約 35% 的成本
  • 現在也通過了 DNV 海事部門的認證
單芯電纜 chainflex CF310.UL

單芯電纜 CF310.UL

  • 適用於 UL 認證的極高負載
  • TPE 外護套
  • 耐油和紫外線輻射;阻燃
控制電纜 chainflex CF9.UL

控制電纜 CF9.UL

  • 適用於極高負載
  • 通過 UL 和 DNV 認證
  • 阻燃、耐油
數據電纜 chainflex CF112

數據線 CF112

  • 適用於極高負載
  • 通過 UL 和 DNV 認證
  • 阻燃、耐油和 MUD

成功案例

深鑽機
齒條和小齒輪鑽機
離岸應用

e-loop 導線的負載與斷裂測試

諮詢

我很樂意解答您的疑問

台灣易格斯有限公司 igus® Taiwan Company Ltd+886 4 2358 1000聯繫我們

出貨及諮詢