單梁行駛起重機的能量鏈

輕巧、緊湊、耐用:用於單梁桥式起重機的能量鏈解決方案

E2/000 能源鏈

能量鏈系列 E2/000

  • 組裝簡單、功能多樣
  • 堅固耐用,運轉安靜
  • 電纜使用壽命長
  • 廣泛的安裝選項
guidefast 導軌

導軌

  • 側向固定於起重機大梁
  • 組裝簡單,與傳統導軌相比可節省 80% 的時間
  • 牢固地鉤在預先安裝的支架上
guidefast 控制

導向快速控制

  • 控制瓶導引快速控制
  • 安全且節省空間,無電纜纏繞的問題
  • 整合於起重機大梁模具中
能量鏈 E4.1L

能量鏈系統 E4.1L

  • 結合 E4.1 的穩定性與 E2/000 的易用性
  • 重量更輕
  • 特別方便的內部分離
E4Q 拖鏈系統

E4Q 能量鏈系統

  • 特別適用於無支撐和長距離的移動
  • 免工具開關,節省組裝時間和成本
E4.1R

能量鏈 E4.1R

  • 可選擇滾動或滑動設計
  • 適用於附加負載較低的起重機
  • 降低噪音和振動
i.Sense
鋁製超級導槽
chainflex® 耐彎曲電線電纜

系統比較

能量傳輸保護拖鏈系統取代電纜懸吊系統

能源鏈系統取代纜索

能量鏈系統取代電動電纜捲軸

能量鏈系統取代電動電纜捲軸

能源鏈系統取代匯流排系統

能源鏈系統取代匯流排系統

單梁桥式起重机的成功应用案例

室內起重機

可承受高鹽酸負荷的電子鏈®

室內起重機

混凝土廠:減少停機時間

智慧工程塑膠

……以及其他成功案例

諮詢

我很樂意解答您的疑問

John Huang
黃弘 John Huang

專案經理暨南區業務經理

+886 975 825 595聯繫我們

出貨及諮詢