聯絡窗口
台灣易格斯有限公司

40850

台中市南屯區

工業24路35號5樓

+886-4-2358-1000
+886-4-2358-1100

用於太陽能產業的抗紫外線、免潤滑和免保養的自潤式軸承和魚眼軸承

太陽能設備在極端環境條件下運行。 igus® 提供軸承和魚眼軸承以及拖鏈,完全可以滿足這些要求。它們使用壽命長、經久耐用和成本低,讓人印象深刻。自潤式軸承的應用領域包括太陽能塔式發電廠、拋物線型槽式發電廠或面板調整的旋轉軸。防塵和免潤滑魚眼軸承非常適合太陽能發電廠。具有確定的扭轉止動器和最小彎曲半徑的拖鏈還可用於光伏系統。

您獲得的好處一覽:

抗紫外線、免潤滑和免保養

靜音運轉,無任何扭矩波動

由於摩擦優化的塑膠,摩擦係數非常低

適合狹小的安裝空間以及幾乎沒有移動空間的地方

耐灰塵和髒污

長使用壽命

低成本

在太陽能產業有超過17年的經驗

用於太陽能科技的 igus® 乾式軸承和魚眼軸承

由摩擦優化塑膠製成的免上油軸承在太陽能產業中的成功應用

我們客戶的應用實例

太陽能追日系統

自潤式軸承可承受污垢和溫度

Conergy AG的太陽能追日系統使用了防塵和耐溫的自潤式軸承。

太陽能發電廠

經濟實惠的特殊解决方案

客戶專用的特殊部件用於太陽能板的旋轉運動,經濟有效且免保養。


特別適用於太陽能產業的產品

iglidur® 乾式科技軸承

用於太陽能電池板的 iglidur® G 自潤式軸承

使用壽命長

重量輕和免保養

安靜的運行,無震動

igubal® 魚眼軸承

太陽能發電廠中的 igubal® 魚眼軸承

耐衝擊和震動

耐灰塵

良好的減震性能

太陽能發電廠中的 igubal® 魚眼軸承, 軸承座

太陽能發電廠中的 igubal® 魚眼軸承, 軸承座

組合型軸承座和滾珠

易於拆下和安裝

在高負載下實現長使用壽命

太陽能發電廠中的螺桿技術

太陽能發電廠中的 drylin® 線性滑軌, 直線軸承, 螺桿技術

乾式運行

耐灰塵

不同的設計

太陽能發電廠中的 triflex®

太陽能發電系統中的 triflex® R 能源供應

確定的扭轉止動器和最小彎曲半徑

易於擴展或縮短

搭配抗扭轉的 chainflex® 耐彎曲電纜

太陽能發電廠中訂製的特殊解決方案

訂製:由 iglidur® J 製成的耐磨零件

與鍍鋅和硝化軸一起使用時具有出色的特性

耐震動


接受了耐磨損測試

igubal® 軸承座耐磨損測試

心軸表面幾乎沒有磨損。最佳的滾珠材質,保證防銹

igubal® 軸承座耐磨損測試

耐磨的 igubal® 軸承座以1.5噸的負載進行連續的擺動測試。


更多資訊

交貨時間

相關網站


諮詢

我很樂意解答您的疑問

Photo
蕭正原 Sean Hsiao

igus® Taiwan Company Ltd.

寫電子郵件

出貨及諮詢

親自拜訪:

週一至週五 8:30 - 17:30

Online:

週一至週五 8:30 - 17:30