導螺桿技術常見問題

有關乾式螺絲導螺桿技術的所有問題與解答

一般

一般

免上油螺母

免上油螺母

螺桿

螺桿

材質

材質

公差

公差

計算公式

計算公式

一般

  • 效率更高
  • 低噪音、低振動運轉
  • 非對稱性使使用壽命延長 30
  • 磨損減少高達 25
  • 效率更高

導線螺絲

材料

材質MPa
iglidur® J軸承4 MPa
iglidur® W3005MPa
iglidur® A1803.5 MPa
iglidur® J3502 MPa
iglidur® E70.5 MPa
iglidur® J2002 MPa
iglidur® R2 MPa

計算公式

iglidur® 材料旋轉 長期
iglidur® J軸承1.5
iglidur® W3001.0
iglidur® A1800.8
iglidur® J3501.3
佔空比 ED pv 值最大[MPaxm/s]
100%0.08
50%0.2
10%0.4
指定意義
F軸向軸向力
P可受理最大許可 表面壓力 5 N/mm2
P真正的實際表面壓力 與所選安裝尺寸
Ae所選 梯形導螺桿螺帽的有效支撐面
P節距
d1節距直徑
Mta驅動扭力 [Nm] 將旋轉 轉換為縱向運動時
MTe驅動扭力 [Nm] 將縱向運動 轉換為旋轉運動時
v表面速度 [m/s]
Ø s進給速度 [m/s]
n轉速 [min-1
η效率

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Rick Chen
陳浩瑋 Rick Chen

產品經理/免上油滑軌系統

+886 905 605 685聯繫我們

出貨及諮詢