吸水墊插入機 LAD 托盤插入機

耐用、經濟的軸承,用於托盤插入機的格式調整

低成本自動化確保包裝技術的精確格式調整

輪廓

  • 所需資料: drylin® R 線性軸承、drylin® 線性 SHT滑台 (搭配 iglidur® Jsliding箔)、drylin® NEMA 步進馬達 (搭配 D1 dryve 控制系統)
  • **要求:**每個托盤都需要進行格式調整,包括無紡布的排版和切割以及排版。為此,機器製造商需要可靠、耐用且具成本效益的自動化解決方案。
  • **行業:**包裝業
  • **客戶的成功:**drylin® 線性軸承免潤滑、高度耐磨且成本效益高。在我們的 drylin® SHT 線性系統模組化系統中,客戶可以選擇各種不同的主軸、材質和滑軌。
吸水墊插入機 LAD 托盤插入機

遇到的問題(困難)

解決方案

**圖 1:**這台機器可在八小時內將 100,000 個塑膠托盤裝入無紡布。

**圖 2:**Reverse drylin® SHTlinear 模組用於吸入式插件機的格式調整。

**圖 3:**作為一種由塑膠製成的低成本變體,線性系統也適用於調整吸墊。

**圖 4:**兩個同步的 drylin® SHTlinear 模組可確保塑膠托盤的垂直排版和自動輸出。它們由 NEMA 步進馬達驅動。

**圖 5:**工程師依賴直覺且符合成本效益的 D1 dryve 控制系統來控制套料與分料單元的線性軸心。

諮詢

我很樂意解答您的疑問

台灣易格斯有限公司 igus® Taiwan Company Ltd+886 4 2358 1000聯繫我們

出貨及諮詢