Alzmetall 加工中心的緊湊型能量鏈

GS 系列依靠我們的電子鏈以高移動速度實現緊湊的彎曲半徑

  • 需求: igus 現成的備用鏈系統 ,包括 E4/4 Light Energy 鏈條 和相關的 chainflex 電纜 、iglidur 平軸。
  • 需求: 高移動速度和加速度、緊湊的安裝情況要求彎曲半徑小、連續負載
  • 產業: 機床製造
  • 客戶的成功: E4/4 輕型能量鏈提供了特別緊湊的外部尺寸,同時也特別堅固,readychain 系統節省了裝配時間和成本,使客戶的安裝更加容易。
Alzmetall 加工中心

遇到的問題(困難)

解決方案

在 GS 800 上,我們首次使用了預先組裝好的"readychain" 電纜組件和 igus 的能量鏈。 這項合作已證明其價值,因此 GS 650 也將搭載"readychain" 能源供應系統。

Hans Jürgen Gizler

Alzmetall GmbH CNC 加工中心銷售主管

使用 chainflex 電纜的能量鏈
能量傳輸保護拖鏈
使用 chainflex 電纜的能量鏈
乾式科技軸承

諮詢

我很樂意解答您的疑問

台灣易格斯有限公司 igus® Taiwan Company Ltd+886 4 2358 1000聯繫我們

出貨及諮詢