iglidur® H1 - 材料資料

材質資訊表

一般性質 單位iglidur® H1 測試方法
密度g/cm³ 1.53
顏色 奶油色
在 +23°C/50% 室內濕度下的最大吸濕量 重量百分比 0.1 DIN 53495
最大吸濕性 重量百分比 0.3
滑動摩擦係數,對鋼材的動態 µ 0,06 - 0,20
pv 值,最大值(乾) MPa x m/s 0.8
機械性能
彎曲模量 MPa 2800 DIN 53457
20°C 時的抗彎強度 MPa 55 DIN 53452
抗壓強度 MPa 78
最大建議表面壓力 (20°C) MPa 80
邵氏硬度 D 型 77DIN 53505
[b]物理和耐熱性能 [/b]
長時間運行的 <br />最高溫允許值 °C +200
短時間運行的 <br />最高溫允許值 °C +240
min. 應用溫度 °C-40
熱傳導 [W/m x K] 0.24ASTM C 177
熱膨脹係數(23°C 時) K-1 x 10-5 6 DIN 53752
電器特性
特殊過渡電阻 Ωcm > 1012DIN IEC 93
表面電阻 Ω > 1011DIN 53482
圖表。 01: iglidur® H1 滑動軸承的允許 pv 值
圖表。 01: iglidur® H1 滑動軸承的允許 pv 值
圖表。 02: 建議的最大表面壓力與溫度的關係 (+20 °C 時為 80 MPa)

機械規格

圖 03:在壓力和溫度下的變形

允許的滑動速度

最大表面速度

m/s 旋轉 擺動 線性
永久 21.05
短期 2.5 1.5 7

溫度

iglidur® H1 應用溫度
最小值 -40°C
最大長期 +200°C
最大、短期 +240°C
此外,安全軸向從 +80°C
圖 04:摩擦係數作為表面速度的函數,p = 0.75MPa

摩擦與磨損

iglidur® H1 乾式潤滑脂、潤滑油 石油 水
摩擦係數 µ 0,06 - 0,2 0.09 0.04 0.04
圖 05:摩擦係數作為壓力的函數,v = 0.01m/s
圖表。 07 擺動和旋轉機器的磨損

耐化學性

中等 抵抗力
酒精類 +
碳氫化合物 +
潤滑油,不含添加劑的油 +
燃料 +
稀釋酸 + 最多到 0
強酸 + 至 -
稀釋鹼性物質 +
強鹼 + 至 -

耐化學性

放射性輻射

抗紫外線

真空環境

電氣規格

電器特性
特殊過渡電阻 > 1012 Ωcm
表面電阻 > 1011 Ω

吸濕性

最大吸水率
在 +23 °C/50 % r. 濕度下 0.1 重量百分比
最大吸濕性 重量的 0.3%
吸濕的影響

安裝公差

直徑 d1 [mm]軸 h9 [mm]iglidur® H1 F10 [mm]孔座 H7 [mm]
最多到 3 0 - 0.025 +0.006 +0.046 0 +0.010
> 3 至 6 0 - 0.030 +0.010 +0.058 0 +0.012
> 6 至 10 0 - 0.036 +0.013 +0.071 0 +0.015
> 10 至 18 0 - 0.043 +0.016 +0.086 0 +0.018
> 18 至 30 0 - 0.052 +0.020 +0.104 0 +0.021
> 30 至 50 0 - 0.062 +0.025 +0.125 0 +0.025
>50 to 80 0 - 0.074 +0.030 +0.150 0 +0.030

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Sean Hsiao
蕭正原 Sean Hsiao

協理/乾式科技軸承

+886 911 812 654聯繫我們

出貨及諮詢