用於車削、銑削、磨削或鑽孔的機器。加工中心的種類繁多,而且通常高度專業化。然而,對於合適的 igus® 產品的要求卻大同小異。可靠的能源供應、電纜和軸承總是需要用於高動態的短距離。此外,有時還會因為切屑、冷卻潤滑劑或磨料而產生極高的負荷。憑藉我們堅固而緊密的能源鏈,我們可以為您提供支援,確保機器的最大可用性。我們可以幫助您面對任何挑戰 - 無論您需要的是小的安裝空間、高的運轉速度或是快速方便的安裝。
高行程速度和加速度
<br />DMG Mori MULTISPRINT 系列構成自動車削的技術革命。這家知名的公司使用我們的旋轉能源供應系統,以便始終安全無故障地工作,即使多主軸車床的行程性能達到最高。
快速、具成本效益的組裝及簡易操作
<br />uGrind 是車間的通用機床。它可以簡單、快速、經濟實惠地車削和磨削工件。預先組裝的能量鏈可讓客戶在安裝時節省 80% 的工作時間。
灰塵、污垢和鑽孔油
<br />塵粒、灰塵和油污每天大量堆積在這台銑削和鑽孔的組合式機器中。緊湊型能源管可確保一周七天、三班倒地向主軸供電。
狹小的安裝空間和彎曲半徑
<br />巴西機械製造商 ROMI 使用我們的供電系統已超過 15 年。它們也可以用於最狹窄的空間,並在日常操作中實現可靠、安全的電纜導引。
熱金屬屑和高溫
<br />高溫金屬屑剛好從這台 CNC 機床使用的塑膠能量管上彈起。高溫供能系統所提供的保護非常有效,因此製造商寧願選用它們,而不是金屬鏈。此外,它們重量輕、使用方便。
" 在此探索更多使用機床的應用範例
有關我們產品和服務的所有重要資訊
線上配置您所需的產品,並顯示價格、使用壽命和交貨時間
有關我們能源鏈和應用的資訊
儘管有 850 °C 的熱屑,塑料鏈?電子鏈中的傳感器技術®?重要的主題介紹得很好。
親自拜訪:週一至週五 8:30 - 17:30線上:週一至週五 8:30 - 17:30 (可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net