能量傳輸保護拖鏈是現代機器的臍帶。直接訂製備有常備庫存產品。與專家一起進行快速設計和計算。
更多資訊|前往到線上商店
機器人的供能系統,也是一個完整的解決方案,包括優秀的耐扭轉電線電纜。帶有快速配置器。
更多資訊|前往商店
延長產品使用壽命、降低成本並消除潤滑油。 10,000 種類型備有常備庫存。提供快速產品查找器和產品使用壽命資訊。
更多資訊| 前往商店
軌道、心軸及其他直線導向裝置備有常備庫存。免潤滑、安靜、重量輕、價格實惠。提供快速產品查找器和產品使用壽命資訊。
採用 dryspin 技術的高導程、梯形牙和公制螺紋。提供快速產品查找器和產品使用壽命資訊。
自調心,免保養,滑動塑膠製成的軸承。近2,600種類型備有常備庫存。具有快速產品查找器和產品使用壽命資訊。
對於免維護乾式運行,免潤滑,溫度高達 150°C。具有快速產品查找器和產品使用壽命資訊。
輸送滾輪採用耐磨耗精、無訂購量、無需額外潤滑、負載軸承容量高、維護量低。
輸送滾輪用於特別緊的皮帶偏轉。免保養和免潤滑,適用於與食品直接接觸。
耐磨耗精密齒輪,無最小訂購量,可達數百萬件大批量生產。在不同的製造工藝中。
免潤滑線性模組化系統,採用螺桿、齒型皮帶或齒輪齒條齒輪傳動。對於每個安裝空間,可透過配置器自訂行程長度。
drygear Apiro為蝸輪齒輪、齒條或傘齒輪(錐齒輪)。有不同版本可供選擇。
滑動元件由絕對免維護和免潤滑材料製成。具有快速產品查找器和產品使用壽命資訊。
用夾式活塞環取代昂貴的沖壓PTFE膠帶。提供多種材質選擇,並可快速找到產品。
xiros輸送滾輪由不同的管材製成。直徑20-100mm,長度可達1,500mm。
我們的polysorb酯型彈簧(塑膠板簧)具有潤滑和免保養功能,可耐受多種化學物質和介質。
更多資訊並前往商店
透過我們的拖鏈回收計劃,我們使客戶能夠退回和回收我們的產品。
更多資訊
我們的圓棒材由 iglidur 耐磨材料製成,適用於低速和高速、高達 250°C 的溫度和其他要求。
我們提供 iglidur 空心棒材,長度為 100-1,000 mm,外徑為 110、125 和 150 mm。
iglidur 產品範圍中的五種材料製成的塑膠板材。具有高耐磨性,適合各種應用。
我們的 3D 列印線材可實現最長的產品使用壽命。具有低摩擦係數和良好的磨損技術規格。
耐磨耗塑膠,用於雷射粉末燒結。我們的iglidur i3 粉末的耐磨性比傳統材料高出至少 3 倍。
耐磨擦膠帶(助滑帶),用於襯墊受摩擦應力的表面和模壓。易於安裝,適用於所有表面的保護。
更多資訊及前往商店
耐磨零件的 DLP 3D 列印用樹脂,具有最精細的細節。產品使用壽命比傳統樹脂長至少 30 至 60 倍。
iglidur塗層用於可導電組件的聚合物塗層,具有優異的硬度和磨損值。
用於移動應用的電線電纜保修期長達 4 年。超過 1,354 種類型備有常備庫存,沒有最低訂單金額,也沒有削減成本。
用於拖鏈。具有不同認證和合規性的各種電線電纜類型。具有快速產品查找器。
了解我們廣泛的步行馬達、直流馬達和 EC/BLDC 馬達產品範圍。許多可用馬達備有常備庫存。
適用於每個馬達的正確控制器或輸出階段。從簡單的自動化到複雜的控制任務。
在問題發生之前就將其識別出來。可以避免停機時間或故障並降低維護成本。
即裝即用的拖鏈和已加工的電線電纜。無最小訂購量,1至10天內交貨。具有快速配置器。
免潤滑直軸用梯形螺紋、高導程螺紋或齒型皮帶。具有快速驅動技術配置器。
帶有乾式齒輪的即裝式旋轉軸:免潤滑、重量輕且抗衝擊。模組化,可依需求進行擴充。
接頭和超過 3,500 個接頭組件 – 全部來自同一來源。各種可用的引腳類型備有常備庫存。
當需要在最狹小的空間內連接多條電線電纜時,我們的模組化接頭連接器是理想的選擇。
無論是改裝還是安裝新的能量傳輸保護拖鏈,我們都會與客戶共同開發客製化解決方案。所有服務均來自一站式服務。
各種類型的ReBeL協作機器人由高性能塑膠製成。附第七軸、諧波齒輪及各種夾具等配件。
drylin龍門型機構由各種線性致高精度組成,用於xyz運動。滑動而不是滾動,實現安靜、平穩的操作。
具有 2 軸或 3 軸的並聯式手臂機械,用於快速揀選放置任務。揀選率為 100/60 揀選/最小。更多配件可供選擇。
具有
3 或 4 軸的 SCARA 機器人,可在實驗室中可靠工作。有不同尺寸可供選擇,範圍介於 400-600 mm之間。
更多資訊 | 前往商店
使用關節式機械手臂機器人經濟高效地輕鬆實現流程自動化。定製手臂機械的配置並將其與夾具組合。
模組化系統具有快速、簡單且經濟實惠的機器人組件,可實現視覺化自動化。
使用 igus 機器人控制系統進行機器人控制和編程。簡單直觀,輕鬆入門自動化。
我們的自動化和低成本機器人平台。我們快速、輕鬆地將使用者和零件供應商聚集在一起。
自行車車架由射出模壓塑膠製成,並由 100% 可回收材料製成。堅固、重量輕且可回收。
模組化自行車車架採用射出成型工藝製成。可客製尺寸和類型。採用100%可回收材料製成。
滾塑塑膠自行車車架:堅固、未來感十足且可回收。從海洋塑膠到運動塑膠動態工程塑膠。
可回收的全塑膠輪框,由射出成型製造。由完全可回收的高性能塑膠製成。
滾塑輪轂採用回收塑膠廢料製成。未來出行,源自於海洋塑膠。堅固耐用,引領未來,可回收。
我們的自行車車把採用高性能塑膠製成,耐腐、堅固且可回收。我們可單獨生產多種顏色和形狀的車把。
我們的塑膠飛輪極為強勁,操控靈活。由於內置固體潤滑劑,維護成本極低。
我們的行星齒輪箱使用塑膠製成的乾式齒輪箱。它們可靠、免保養、免潤滑、重量輕且抗震。
我們的耐磨損精密齒輪用作滑輪,具有免上油、自潤滑、免維護和耐腐蝕特性。
車輪軸承採用xiros進口滾珠軸承,免潤滑、耐腐蝕、極度安靜。
我們的塑膠自行車曲柄:重型、極輕且耐腐蝕。有多種類型可供選擇。
用於自行車的iglidur軸承(乾式軸承)是自潤滑和免維護。 10,000 種類型備有常備庫存。提供快速產品查找器和產品使用壽命資訊。