電子鏈垂直耕作®

垂直耕作的組件

重量輕、無需潤滑,有利於

  • 符合 FDA
  • 無潤滑
  • 無腐蝕
  • 耐污漬
  • 成本效益高
  • 可預測的使用壽命
  • 重量輕
  • 安靜

垂直耕作的優勢 ...

  • 減輕傳統農田的壓力,節省空間
  • 可全年採收,獨立靈活
  • 運輸和儲存成本低
  • 通過封閉循環節約用水

...我們的運動塑膠的優點

  • 無需外部潤滑、無需維護、產品無污染
  • 抗污、抗灰塵
  • 無腐蝕,符合 FDA 標準
  • 成本效益高的自動化組件可快速實現 ROI

垂直耕作的頂級產品

線性機器人

  • 可在 24 小時內完成定義行程長度的組裝套件
  • 客製化線性機械手
  • 適用於初學者的 Eco 線性機器人
drylin® igus 線性機器人®

Delta 機器人

  • 工作區域可達 Ø 660 mm
  • 由於馬達帶有編碼器,因此定位精確
  • 如有需要,可預先組裝,包括運輸框架或安裝套件
drylin® Delta 機器人

robolink

  • 非常輕巧且符合成本效益
  • 線上設計與模擬
  • 可選擇即用型完整系統或個別解決方案
低成本自動化 - robolink®

乾式線性滑軌

  • 線性系統使用乾式操作
  • 免維護且對外界影響不敏感
  • 可預測的使用壽命,安全性高
Drylin 線性系統一覽

iglidur滑動軸承

  • 耐污、無腐蝕
  • 使用壽命經過測試,可線上計算
  • 廣泛的標準產品和客製化特殊形狀
iglidur® 乾式軸承

igubal 球面軸承

  • 在潮濕的環境中不受腐蝕
  • 比金屬製品輕 80
  • 成本效益比金屬製的球面軸承高達 40
igubal® 魚眼軸承

帶有開關感應器的回轉環軸承

  • 透過遠端診斷檢測和監控維護需求
  • 模組化系統:可結合所有 iglidur PRT 回轉環軸承
  • 避免機器停機
帶感測器的 iglidur PRT

能量鏈 E2.1

  • 安靜、穩定、快速填充
  • 內部高度26 - 48 mm
  • 中等負載範圍的應用標準
能源鏈系統 E2.1

微型能源鏈 E2.1

  • 適用於最小安裝空間的穩定發電
  • 內部高度10.1 - 14.9 mm
  • 採用整合式煞車,運轉順暢、安靜
能源鏈系統 E2.1 微型

能量鏈系統 micro flizz®

  • 預先組裝的模組化系統
  • 緊湊、安靜的匯流排系統替代方案
  • 行程長達 100 公尺
在一個系統中導引: micro flizz

立式能量鏈導槽

  • 適用於垂直應用的導槽,尤其適用於儲存和檢索裝置
  • 比整套機櫃便宜許多
  • 使用夾式導軌進行快速安全的組裝
針對垂直應用:guidelok vertical

在測試實驗室進行實際使用測試

成功案例

土壤中的蠕蟲

蠕蟲繁殖的自動化

Living Green Farms 桁架系統

100% 免維護植物灌溉

其他農業部門

一般農業工程

收割機

智慧農耕

低成本自動化:農業機械人

諮詢

我很樂意解答您的疑問

台灣易格斯有限公司 igus® Taiwan Company Ltd+886 4 2358 1000聯繫我們

出貨及諮詢