變更語言 :
在無塵室中安全耐磨地引導電纜
耐磨
► IPA 分級 ISO class 1
► 緊湊且模組化的設計
易於打開與彈性填充
可重複開啟的機構
為了保持室內無微粒,所有機器組件都必須耐磨,包括能源供應。有了波紋管 e-skin® ,系統在提供資料、媒體與能源時,不會有不必要的微粒污染空氣。
波紋管 e-skin® 是一種波紋管,由上下兩層外殼組成,當插合在一起時,外殼完全封閉。簡單且可重複開啟的開啟機制,讓所使用的電纜的維護與檢查變得不複雜。因此,e-skin® 較傳統的波紋管具有許多優點,並有三種版本可供選擇:

**內側高度 hi :**20 mm
**內寬 Bi:**33 mm
**彎曲半徑 R:**055 mm
**間距:**112 mm

**內側高度 hi :**24 mm
**內寬 Bi:**48 mm
**彎曲半徑 R:**055 mm
**間距:**112 mm

**內側高度 hi :**28 mm
**內寬 Bi:**68 mm
**彎曲半徑 R:**055 mm
**間距:**112 mm

**內側高度 hi :**38 mm
**內寬 Bi:**85 mm
**彎曲半徑 R:**100 mm
**間距:**112 mm

**內側高度 hi :**28 mm
**內寬 Bi:**68 mm
**彎曲半徑 R:**055 mm
**間距:**112 mm

**內側高度 hi :**38 mm
**內寬 Bi:**85 mm
**彎曲半徑 R:**100 mm
**間距:**112 mm
實際應用

波紋管 e-skin® 分為封閉型和可單獨打開腔室的兩種。這種靈活性是迄今為止市場上獨一無二的創新。e-skin® 還具有足夠的固有剛性和確定的彎曲半徑(55 至 100 mm)。
橢圓形的幾何結構確保了橫向穩定性。這意味著即使在安裝空間有限的情況下,也可以實現較短的無支撐長度。傳統的波紋軟管無法提供此選項。能源供應也很安靜。它的噪音水平僅為 29 dB (A),因此比市場上的標準清潔電纜安靜 5 dB (A)。

1. 無塵室 ISO 1 級。
幾乎沒有磨損
2. 由兩部分組成的波紋管。
由上層和下層外殼組成
3. 可從任何一側安裝。
KMA-Mounting 支架,可選配應力釋放裝置。
4. 橢圓幾何形狀。
防止意外橫向移動
5. 完全封閉。
防塵防水
6. 可重複開啟機制。
利用拉鍊開關原理開關
7. 可選擇垂直分隔。
由獨立的隔板和層板組成。
8. 減少磨損
使用由三重優化 iglidur® 材料製成的新型內隔板,可減少 80% 的磨損。
eskin® SK|e-skin® soft SK | e-skin® Hybrid SKY

波紋管 e-skin® 已通過 IPA Fraunhofer Institute 的 ISO 等級分類認證:
在 v = 0.5 m/s、1 m/s 和 2 m/s 下進行測試,全部符合 ISO 1 級標準

使用 e-skin® 波紋管的內部分離配置器,您可以在幾秒鐘內創建填充變體,並配置具有內部分離和連接元件的完整 e-skin® 波紋管。
新的 igus® 無塵室實驗室是由 Fraunhofer IPA 為了快速開發無顆粒運動塑膠而建立的,適用於空氣潔淨度等級達到 1 級的無塵室,符合 ISO 14644-1。
⬤⬤⬤⬤⬤ 最適合 | ⬤ 頗不適合 | 是 | X 否
| e-skin SK波紋浪管 | 波紋管 e-skin® SKS | 波紋管 e-skin® SKY | e-skin® flat& CFCLEAN | 拖鏈<br />E6/E6.1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 符合 EN ISO 14644-1 等級一認證 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 模組化設計 | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
| 零組件可單獨更換 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 快速灌裝,可開啟 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
| 快速出貨 | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
| 易於保養 | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
| 現貨供應 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 可縮短 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 可單獨加寬 | X | X | X | ✔ | ✔ |
| 高生產率 | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⭘⭘ |
| 無最小訂購量 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 經濟實惠 | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
| 適用於懸空的應用 | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⭘⭘⭘ | ⬤⬤⭘⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
| 高動態應用 | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
| 節省空間 | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⭘ |
| 內部負載 | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⭘⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
| 36 個月保固 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 節省資源 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 一站購足(拖鏈、電線電纜、連接器) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 零件也可單獨購買 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 安靜、平穩運行 | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⭘ |
| 線上計算使用壽命 | X | X | X | X | ✔ |
| 線上配置內部分隔 | ✔ | ✔ | ✔ | X | ✔ |
| 適用於以下行業 | 電子製造 3C 產業 點膠機 玻璃切割 半導體產業 FPD 製造 微電子 AOI | 電子製造 3C 產業 點膠機 玻璃切割 半導體產業 FPD 製造 微電子 AOI | 電子製造 3C 產業 點膠機 玻璃切割 半導體產業 FPD 製造 微電子 AOI | 電子零件製造<br />3C行業<br />晶片打線<br />自動送料機<br />半導體行業<br />FPD生產<br />醫療技術<br />微電子<br />AOI | 電子零件製造<br />半導體行業<br />FPD生產<br />微電子<br />面板取放機械手臂<br />包裝<br />繪圖儀<br />醫療技術 |
| 立即購買 | 立即購買 | 立即購買 | 立即購買 | 立即購買 |

使用 e-skin® 開啟裝置器,可快速輕鬆地打開或關閉波紋管的上下殼。

918 種符合 IPA 1 級無塵室等級。166 種符合 IPA 2 級無塵室等級。經過測試與認證,保證期為 4 年。
前往電纜
扁平電纜佈線系統 e-skin® 帶有絞合結構的 CFCLEAN 扁平電纜佈線系統,用於顯示器和半導體生產以及 LCD/LED 面板生產中的電纜佈線:
► 模組化和緊湊型設計
快速更換電纜
► 符合 IPA ISO 1 級無塵室標準
► 協調的 CFCLEAN 纜線組件提供高可靠性
可提供庫存

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net