適用於現代座椅調整:單一來源的軸承和電線電纜保護拖鏈

座椅高度調整中的襯套

  • 需要什麼:用於調整座椅高度的襯套解決方案
  • 要求:噪音最小化、運行平穩、低起霧、高負載能力、重量輕、低摩擦係數、公差補償、也可用於高乾燥溫度下的塗層、耐腐蝕
  • 適用產品:由柔性iglidur M250和iglidur K230製成的夾式襯套,以及由iglidur GLW和iglidur G製成的襯套,適用於更高負載
  • 客戶的成功:經過摩擦學優化的軸承具有重量輕和長的產品使用壽命,並且由於其降噪(NVH/BSR)特性,可確保長時間的安靜調整。我們的夾式襯套等特殊設計也縮短了組裝時間。通過零件價格和更短的組裝過程實現成本節省。無需重新校準和法蘭製程——開發時間非常短——我們的技術聯絡人從佈局到設計提供全面的全方位建議。由摩擦學優化材料製成的原型樣品可在 24 小時內通過雷射燒結獲得。
汽車座椅高度調整機構,含導軌與滑動軸承。

靠背調整中的襯套

  • **需要什麼:**用於傾斜調整的安靜低間隙軸承
  • **要求:**降低噪音,減震,低間隙,低起霧,高負載能力,重量輕,免潤滑
  • 適用產品:各種定制特殊零件,例如以 iglidur X、iglidur G 和 iglidur GLW
  • **為客戶帶來成功:**我們採用摩擦學優化材料並整合固定潤滑劑,確保低摩擦係數,從而降低調整過程中的噪音。igus 針對安裝情況定制的軸承設計類型,間隙較低,縮短開發和設計時間。
汽車座椅,帶有調整機構和配有滑動軸承的導軌。

腰部調節中的螺桿支撐

  • **需要什麼:**驅動器中螺桿支撐的推力墊圈
  • **要求:**降低噪音,運行平穩,耐腐蝕,低起霧,高負載容量,高 p x v 值 = 1,重量輕,摩擦係數低,與 POM 和 PP GF30 製成的配對夥伴相匹配
  • 適合產品:推力墊圈 iglidur W300
  • **對客戶來說成功:**推力墊圈是一種經濟實惠且更順暢的軸承替代方案
汽車座椅上的腰部支撐、導軌和滑動軸承。

腿墊中的滑動軸承

  • 需要什麼:車內部的滑動軸承解決方案,用於調整汽車座椅腿枕,舒適的座椅延伸,延伸腿墊
  • 要求:平穩運行,摩擦係數,高負載能力,輕量設計,低霧,噪音降低
  • 適合產品:由 iglidur M250 和 iglidur G 製成的滑動軸承
  • 客戶帶來成功:iglidur 滑動軸承通過防止座椅鉸鏈內的 BSR 和 NVH 噪音來實現安靜的調整。由最佳化摩擦學的聚合物製成,它們比相應的金屬軸承輕多達五倍。
汽車座椅調節機構,配有滑動軸承和導軌。

旋轉控制台的滑動環

  • **需要什麼:**前座椅的旋轉安裝
  • **要求:**降低噪音、摩擦係數低、負載能力高、重量輕、免潤滑、耐磨性高、低起霧
  • 適用產品:滑動環,例如由 iglidur J 或 iglidur RN293 製成,可供選擇旋轉環軸承或定制特殊零件
  • **為客戶帶來成功:**採用整合固體潤滑劑的最佳優化摩擦材料,確保低摩擦係數,從而減少調整過程中的噪音和力。igus 針對安裝情況定制的軸承設計,間隙較低,縮短開發和設計時間,並且比滾動軸承替代品提供了巨大的成本和重量輕優勢。
汽車座椅調整機構,含導軌、滑動軸承與橘色零件。

用於電動座椅調節器的緊湊型馬達中的襯套

  • 需求:用於電動座椅調節、座椅致動器、座椅調節驅動器的小型襯套解決方案
  • 要求:高速度、安裝空間小、摩擦係數低、噪音最小化、高負載能力、平穩運行、重量輕、免保養、無需外部潤滑
  • 適用產品:由高耐磨耗 iglidur J 和 iglidur H1 製成的襯套,適用於更高溫度
  • 為客戶帶來成功:降噪(NVH 和 BSR)、低速和高速下的高性能、摩擦係數低、產品使用壽命長、無需外部潤滑、節省成本、重量輕
汽車駐車煞車致動器,顯示齒輪與螺桿傳動的剖視圖。

座椅高度和線性調整中的動態電纜保護

  • 所需功能:用於線性座椅調整和座椅高度調整的動態電纜保護裝置
  • 需求:電纜半徑保護、運作平穩、在狹小安裝空間內電纜束接觸良好、易於組裝並縮短組裝時間、插入連接器的線束
  • 適用產品:拖鏈e-chains E2 micro或easy chain 系列 E06
  • 顧客成功案例:Easy Chain 拖鏈的主要特點之一是組裝時間短。其彈性和堅固的 igumid NB 材料也提供了最佳的柔韌性,並符合 UL94-V2 等級標準。
汽車座椅的導軌上有橘色 e-chain,用於座椅調整。

用於旋轉和旋轉座椅的動態電線電纜保護

  • 需要什麼:用於座椅系統旋轉和旋轉應用的動態電線電纜保護
  • 要求:在 200° 擺動角度下的電線電纜半徑保護
  • 適用產品:e-chain E2 micro,特別是E2C.15 系列
  • 為客戶帶來成功:具有反向彎曲半徑 (RBR) 的拖鏈,保護座椅部件的電線電纜並持續為座椅部件提供電力
橘色 igus 拖鏈,用於車輛座椅調整,安裝在外殼內。

詳閱更多資訊

汽車座椅用 motion plastics 手冊,展示座椅調節與 iglidur 軸承。

資訊手冊

拼圖顯示汽車鈑金解決方案的組裝輔具,包含環和插入件。

針對沖孔板材金屬密封夾軸承的解決方案

金屬軸承位於零件邊緣,橘色波紋表示電泳塗裝或重新校準階段。

塗層處理解決方案

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Profile
台灣易格斯有限公司 igus® Taiwan Company Ltd+886 4 2358 1000聯繫我們

出貨及諮詢