chainflex 線纜導向系統,提供四年保固,無包裝費與最低訂購量。

動態應用電纜: chainflex®

線上商店

chainflex 電纜配置器,含放大鏡、計算機和齒輪。

配置器及更多

專業知識

電纜類型

Drive Tech

從到經濟實惠超級經濟實惠

我們的電纜有什麼優勢?

  • 30 年經驗
  • 4年保固
  • 在超過 5,000 平方公尺的自有實驗室中進行測試,125 個測試系統,超過 800 項持續測試
  • 廣泛的產品範圍,提供 1,354 種纜線類型,適用於數據、匯流排和混合系統、控制系統和驅動器
  • 可配置且可預測產品使用壽命
  • 備有常備庫存,1 m 起訂,最快 36 小時內可發貨。
  • 適合各種運動的電線電纜:水平、垂直、扭轉、高速
  • 免費提供樣品
  • 獨特的 CFRIP 技術可縮短 chainflex® 耐彎曲電纜 50% 剝線時間
  • 可選配smart plastics 智慧工程塑膠的智慧拉伸監測,適用於非常重負載電線電纜

chainflex 耐彎曲電纜的應用 - 來自客戶的實際案例

實驗室和現場經驗可預測的安全性

chainflex works - 享保固和經認證!

一名員工和一位科學家展示適用於連續運轉的拖鏈,享有 36 個月保固。

2026 年電線電纜新產品

飛機前方有世界地圖,以及認證標誌和標準符號,代表國際運輸。

認證與標準

倉庫中的層架上放著標示清楚的 chainflex 電纜紙箱。

chainflex® CASE 耐彎曲電纜專用運輸紙箱

什麼是chainflex 耐彎曲電纜?

智慧型電纜感測器 | i.Sense CF.P

  • CF.P 感測器測量電纜上的拉力
  • 永久增加的拉力會導致電纜損壞,在最壞的情況下還會導致電纜著火
  • CF.P 感測器可識別對電纜進行的錯誤維護

客戶應用實例

自動取放裝置

Pick-and-place 機台,用於零件與線軸的自動組裝。

龍門型加工中心機

加工中心搭配移動式拖鏈,位於工業廠房內。

機械製造

工具機用電纜拖鏈導引,具有多條能量鏈。

卸船機

水面上的橋式起重機,帶有黃色鋼架和紅色標示的導向滾輪。

詳閱更多應用

chainflex 線纜保護管橫跨海浪,背景有一艘船。

readycable® 預裝配電纜

能量傳輸保護拖鏈

readychain® 全裝配拖鏈

詳閱關於chainflex耐彎曲電纜的更多資訊

在超過 5,000 平方公尺的面積上進行測試

線性軸上的拖鏈,搭配自動化設備中的電纜。

chainflex 產品目錄

打開的 chainflex 型錄,黃色封面。

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Katharina Wielpütz
Katharina Wielpütz

Business Development Manager

+49 2203 9649 7082聯繫我們

出貨及諮詢